Productos de Honeywell Access Systems
Productos de Honeywell Video Systems
Productos de Intrusión
Tabla de productos
Productos discontinuados
944
Información para pedidos
Contacto magnético para montaje empotrado
Incorpora cable de 1,5 m de longitud
Diámetro de 9,5 mm
Potencia nominal de 19 mm
Suministro en paquete de 5 unidades
Información para pedidos
Volver al inicio
Código de producto
Más información
944
Normalmente cerrado (puerta cerrada)
944-2
Normalmente cerrado y normalmente abierto
Documentos del producto
Volver al inicio
Búsqueda de productos
Buscar por nombre de producto