Productos de Honeywell Access Systems
Productos de Honeywell Video Systems
Productos de Intrusión
Tabla de productos
Productos discontinuados
MPS45W
Contacto magnético: Montaje superficie de reducido tamaño
Para atornillar y/o pegado con cinta adhesiva
Dimensiones interruptor: 6,5 x 27 x 13 mm
Dimensiones iman: 6,5 x 27 x 13 mm
Distancia de apertura: 19 mm
Carcasa: plástico ABS
Color: blanco
Documentación
Volver al inicio
Búsqueda de productos
Buscar por nombre de producto