6272CV

 Información para pedidos  Documentación

6272CVTeclado con pantalla táctil en color multilingüe para la Serie Vista

  • Marco digital fotográfico memoria en una tarjeta SD estándar
  • Multilingüe: Una misma central se puede programar en diferentes idiomas.
  • Pantalla amplia a color
  • La intuitiva pantalla táctil muestra mensajes basados en iconos y menús
  • Armado y desarmado fácil para sistemas con varias áreas
  • Cuenta atrás del retardo de entrada y de salida
  • Posibilidad de añadir, eliminar o modificar usuarios y códigos
  • Posibilidad de visualizar listas completas de zonas con el estado de cada una de ellas
  • Descripción general del estado del sistema
  • El usuario final puede omitir zonas de la lista con toda facilidad
  • Visualización de registros de eventos
  • Buzón de voz para mensajes vocales
  • Simulación del teclado LCD alfanumérico 2 x 16 caracteres
  • Funciones domóticas para que el usuario controle, por ejemplo, el funcionamiento de la luz o el aire acondicionado automáticamente desde el sistema de seguridad de la instalación.
    Pantalla : 640 x 480 píxeles, 64.000 colores
    Dimensiones : 182 x 128 x 38 mm (An x Al x Prf)
    Peso : 0,5 kg (Soporte incluido)
    Consumo de corriente : En espera: 180mA, activado: 280mA


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

6272CV Teclado con pantalla táctil en color para la serie Vista


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos