Control De Accesos

C080 DCM - Módulo de control de puertas (Galaxy Dimension)

MX03-MI - Lector de proximidad para sistemas Galaxy con protocolo Mifare

C081 DCM - Módulo de control de puertas con PSU (Galaxy Dimension)

C086 - Interfaz para lector de tarjetas

Lector Mifare con protocolo Wiegand para tarjetas de proximidad - 026422.87 - Lector Mifare con protocolo Wiegand para tarjetas de proximidad

Lector Mifare con protocolo Wiegand para tarjetas de proximidad con teclado - 026423.87 - Lector Mifare con protocolo Wiegand para tarjetas de proximidad con teclado

MX04 - MAX4 lector de proximidad para sistemas Galaxy

MX03-VRC - Carcasa antivandálica para los lectores de proximidad MAX3, MAX4

MX03-MP - Soporte de montaje para los lectores de proximidad MAX3, MAX4

026363.07 - Tarjeta Mifare con memoria de 4K

YX0-0001 - Tarjeta de proximidad MAX con banda magnética para sistemas Galaxy

YX0-0002 - Tarjeta de proximidad MAX para sistemas Galaxy

YX0-0004 - TAG de proximidad para sistemas Galaxy

YX0-0007 - Módulo de programación MAX RF

YX0-0005 - Tarjeta de proximidad ASK

YX0-0006 - Tarjeta de proximidad Vista HID

026363.02 - Tarjeta Mifare con memoria de 4K

Búsqueda de productos