WIN-PAK® SE/PE con la integración de Galaxy Dimension, el DVR HRDP de la serie Performance y el DVR Fusion

 Información para pedidos  Documentos del producto

WIN-PAK®SE/PE integrado con el sistema de intrusión Galaxy es la última versión del software de control de accesos más completo de Honeywell. Al combinar las funciones de control de accesos, vídeo digital e intrusión en un sistema de gran potencia, WIN-PAK SE o WIN-PAK PE integrado con Galaxy mejora la escalabilidad, la capacidad y el control.

WIN-PAK SE/PE integrado con el sistema Galaxy aporta un único interfaz de usuario que aúna el control de accesos y las funciones de vídeo e intrusión para crear una plataforma más sólida con una mayor funcionalidad. Las funciones que tradicionalmente se han enlazado mediante relés físicos y dispositivos de entrada, ahora se controlan de forma lógica. Se puede realizar la gestión a escala completa del sistema en una sola ubicación o en varias: podrá mover, controlar o compartir recursos en varias ubicaciones simplemente conectándose a un sistema.

WIN-PAK es sencillo de instalar y de programar mediante los asistentes de inicio rápido, que además ofrecen las funciones avanzadas de generación de informes que demandan los clientes. Los usuarios pueden crear informes personalizados o elegir entre una serie de informes predefinidos. Se ha añadido la funcionalidad de correo electrónico para poder enviar informes y eventos a través del correo. Los informes y los eventos se pueden mostrar como un texto de fácil lectura que incluye todo el contenido y los detalles que necesiten los clientes.

WIN-PAK SE/PE ofrece una integración completa y mejorada de vídeo digital con los videograbadores digitales Honeywell Rapid Eye, Fusion y HRDP de la serie Performance de Honeywell. Gracias a la integración, los vídeos se pueden vincular al control de accesos y a las alarmas y eventos de intrusión de Galaxy. Se puede acceder fácilmente a los vídeoclips almacenados a través del software, en función de la hora o el evento. Con la integración, los usuarios pueden controlar completamente las cámaras, incluido el ajuste panorámico, la inclinación y el zoom, y pueden verificar a los usuarios en directo con las imágenes almacenadas mediante la opción de verificación de vídeo.

Gracias a la integración con los paneles de intrusión de Honeywell Galaxy, se pueden gestionar varios paneles de Galaxy mediante WIN-PAK SE/PE, utilizando planos de instalaciones y mapas de control para facilitar la supervisión y el control de la mayoría de las funciones de Galaxy. Utilizando WIN-PAK SE/PE como plataforma de interfaz, es posible integrar el sistema Galaxy con los videograbadores digitales Fusion, HRDP de la serie Performance y Rapid Eye de Honeywell en un nivel TCP/IP.

Características

  • Integración con control de accesos, vídeo digital y sistemas de intrusión mediante los grabadores digitales de video Fusion y HRDP de la serie Performance de Honeywell y los sistemas de intrusión Galaxy Dimension, G3 y Classic**
    – Activación o desactivación mediante lectura de tarjeta
    – Grabación o reproducción de eventos y alarmas de acceso o intrusión
    – Control de varias cámaras, incluidas las cámaras PTZ
    – Posiciones predefinidas y programables de las cámaras
    – Reproducción de vídeo sincronizada
    – Mensajes emergentes de vídeos de alarmas y verificación de usuarios
    – Vídeo sincronizado
  • Integración con el control de accesos profesional mediante paneles de control de accesos PRO2200, NetAXS, N-1000 y NS2+
  • Gestión de titulares de tarjetas en varias ubicaciones
  • Software multilingüe disponible en: español, inglés, francés, holandés, italiano, checo y ruso
  • Disponible como una estación de trabajo única o cinco estaciones simultáneas, o bien como Professional Edition (PE) para un número ilimitado de estaciones de trabajo
  • Asistentes de configuración e instalación de inicio rápido
  • Supervisión en tiempo real de alarmas y eventos
    – 99 niveles de prioridad
    – Control y respuesta, incluido reconocimiento, borrado, anotación, vídeo en directo, vídeo grabado
    – Anulación manual, bloqueo y desbloqueo de puertas, zonas desviadas/no desviadas y puntos de entrada
    – Anulación manual de funciones del sistema
       - Bloqueo y desbloqueo de puertas 
       - Activación/desactivación de particiones y zonas 
       - Desviación/cancelación de desviaciones de zonas
    – Generación de informes predefinidos o personalizados con plantillas sencillas
    – Programación de informes impresos o enviados por correo electrónico
  • Interfaz de control de circuito cerrado de televisión con los conmutadores de matriz más conocidos
  • Programación de rondas de vigilancia
  • Mejora del control de ascensores
  • Procesamiento de entradas y salidas alternadas o "anti-passback" global
  • Pantallas de ayuda en función del contenido
  • Planos dinámicos de las instalaciones
    – Dispositivos de control
    – Enlace con los planos de las instalaciones
    – Reconocimiento/borrado de alarmas
    – Respuesta visual
  • Sistemas operativos admitidos: Windows® Vista Enterprise, Windows® Vista Business, Windows® XP Professional SP2 y Windows® 2003 Server*

*Debe instalarse en el equipo SQL Server™ 2005 o SQL Server™ 2005 Express Edition antes de instalar WIN-PAK SE.
** Requisitos mínimos de firmware:
     - Galaxy Dimension: 6.02 
     - Modulo Ethernet: 2.08 
     - Galaxy G3: 5.04/ 5.50 
     - Galaxy XL:4.50 
     - Modulo Ethernet: 2.01


Información para pedidos   Volver al inicio

Nº de pieza 

Descripción 


Controladores de la serie N-1000

WPSEE

Software de control de accesos WIN-PAK SE, 1 usuario

WPSEU5E

Software de control de accesos WIN-PAK SE, 5 usuarios

WPPEE

Software de control de accesos WIN-PAK PE, número ilimitado de usuarios


Actualizaciones desde WIN-PAK 2005

UWPPESEE

Actualizar WIN-PAK (PRO) 2005 a WIN-PAK SE o PE (mismo número de usuarios)


Software para EDICIONES DE GALAXY PARA WIN-PAK SE/PE (edición para EMEA)

WPSEGE

Software de control de accesos WIN-PAK SE integrado con Galaxy, 1 usuario

WPSEU5GE

Software de control de acceso WIN-PAK SE integrado con Galaxy, 5 usuarios

WPPEGE

Software de control de acceso WIN-PAK PE integrado con Galaxy


Actualizaciones de Galaxy desde WIN-PAK 2005

UKWPSEGE

Actualizar WIN-PAK 2005 para 1 usuario a WIN-PAK SE complementario para Galaxy, 1 usuario

U5WPSEU5GE

Actualizar WIN-PAK 2005 para 5 usuarios a WIN-PAK SE complementario para Galaxy, 5 usuarios

UPWPPEGE

Actualizar WIN-PAK PRO 2005 a WIN-PAK PE complementario para Galaxy

   
Se dispone de otras actualizaciones.


Documentos del producto   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos