|
|
OmniAssure™ |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |

La tecnología smart card está
especialmente diseñada para aplicaciones de control de acceso, almacenamiento de
plantillas biométricas, tarjetas de identificación con fotografías digitales
integradas a prueba de manipulación, aparcamientos, monedero electrónico y otras
aplicaciones que precisen tarjetas de lectura/escritura fiables y
seguras.
Los lectores OmniAssure™ de
Honeywell combinan a la perfección el cumplimiento de las normativas además de
ofrecer facilidad en su uso. El diseño de tarjetas con memoria flash integrada
convierte a los lectores OmniAssure en los más sencillos del mercado actual.
Gracias a este diseño, el firmware del lector se puede actualizar fácilmente
adaptándose a la normativa sin necesidad de retirar los lectores. Sin embargo c on otros lectores de tarjetas
inteligentes, las tarjetas de configuración sólo pueden cambiar la configuración
de los parámetros del firmware instalado.
Los lectores OmniAssure pueden adaptarse
a la mayoría de los sistemas de proximidad estándar de Honeywell o de salida
Wiegand siendo fáciles de instalar sin necesidad de cambiar el cableado. Entre
las versiones de los lectores se incluyen: sólo lector, lector más teclado,
lector de tarjetas de huella digital y lector de multitecnología proximidad
tarjetas smart card. Todos los lectores de montaje en pared se venden con un
kit opcional de montaje con caja de distribución
eléctrica. Las tarjetas compatibles incluyen:
- Tecnologías ISO14443 de estándar abierto (Mifare®
Classic, DESFire® y SmartMX®)
- Tarjeta HID® Prox de 125 kHz
Los protocolos y formatos de salida configurables incluyen:
- Wiegand
- S-Net
- Clock & Data
- Emulación ISO7811 Clock & Data ABA Track 2
- Serie (RS232/RS422/RS485)
CARACTERÍSTICAS
- Las tarjetas Mifare se solicitan del mismo modo que
las tarjetas de proximidad (pedido y configuración estándar).
- Pedido lector Mifare (sólo un lector).
- Las tarjetas de configuración pueden utilizar para
gestionar códigos de seguridad y cambiar las características de funcionamiento
del lector.
- Disponible la opción de gestión de proyectos.
- Gestión de huellas digitales sin software.
- Tarjeta con memoria flash integrada para actualizar
el firmware del lector y adaptarlo a los estándares de tarjetas inteligentes.
- Montaje en pared y placa de interruptores.
- Zumbador integrado.
- Dos indicadores LED (rojo y verde).
- Montaje protegido minimizando los posibles actos
vandálicos.
- Conjunto embebido para exterior
- Salidas configurables:
- Wiegand - S-NET. |
| Información para pedidos |
Volver al inicio |

|
| Código de Producto |
Descripción |
|
|
LECTORES MIFARE DE HONEYWELL |
|
LECTOR MIFARE PARA SECTOR DE HONEYWELL Y MIFARE SNR: |
|
OT30HONAM |
Lector Mifare |
|
OT35HONAM |
Lector Mifare con teclado |
| |
|
|
LECTOR DE TRÁNSITO MIFARE PARA SECTOR DE HONEYWELL Y
HID PROX DE 125 KHZ: |
|
OT31HONAM |
Lector de tránsito Mifare |
|
OT36HONAM |
Lector de tránsito Mifare con teclado |
| |
|
|
LECTOR BIOMÉTRICO MIFARE PARA SECTOR DE HONEYWELL Y
HUELLA DIGITAL: |
|
OT70HONAM |
Lector de huella digital Mifare
|
|
OT75HONAM |
Lector de huella digital Mifare con teclado |
| |
|
|
OTRAS PIEZAS DEL LECTOR OMNIASSURE |
|
IEMOUNT |
Kit de montaje de la caja de distribución eléctrica
(EE. UU.) para los modelos OT30, OT31, OT35 y OT36 |
|
IEMOUNT2 |
Kit de montaje de la caja de distribución eléctrica
(EE. UU.) para los modelos OT70 y OT75. |
|
IETAMPER |
Accesorio de interruptor de tamper para todos los
lectores |
| |
|
|
CREDENCIALES DE MIFARE |
|
TARJETAS MIFARE DE SECTOR DE HONEYWELL: |
|
OFP1N26 |
Tarjeta Mifare de PVC de 1 K, formato de 26 bits |
|
OFP1N34 |
Tarjeta Mifare de PVC de 1 K, formato de 34 bits |
|
OFP4N26 |
Tarjeta Mifare de PVC de 4 K, formato de 26 bits |
|
OFP4N34 |
Tarjeta Mifare de PVC de 4 K, formato de 34 bits |
| |
|
|
TARJETAS MIFARE SIN PROGRAMAR: |
|
OFP1N00 |
Tarjeta Mifare de PVC de 1 K sin programar |
|
OFP1M00 |
Tarjeta Mifare de PVC de 1 K sin programar con banda
magnética sin codificar |
|
OFP4N00 |
Tarjeta Mifare de PVC de 4 K sin programar |
|
OFP4M00 |
Tarjeta Mifare de PVC de 4 K sin programar con banda
magnética sin codificar |
| |
|
|
Para obtener más información acerca de las herramientas
especializadas de gestión de proyectos Mifare y otras opciones de tarjetas
Mifare, consulte a su representante local.
OmniAssure™ es una marca registrada de Honeywell
International Inc.
Mifare®, DESFire®, and SmartMX® son marca registrada de
Philips.
HID®, HID® Prox y ISOProx® son marca registrada de HID
Global. |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|