
Impresora de tarjetas Rio™ (PBVP35) Construcción robusta para resistir el trabajo duro de trabajos intensos, pero también es óptimo para aplicaciones con ciclos de funcionamiento reducidos. Descarga e imprime una imagen de tarjeta en pleno color en un lado (YMCKO) en menos de 20 segundos mediante un puerto paralelo o USB bidireccional avanzado.
Impresora de tarjetas en dos caras Tango™ (PBVP35DO) La impresora líder para aplicaciones de impresión de grandes volúmenes. La impresora Tango™ descarga e imprime una imagen en pleno color en las dos caras en 40 segundos mediante un puerto paralelo o USB bidireccional avanzado. Imprime YMCKOK en las dos caras en aprox. 30 segundos.
Impresora de tarjetas Alto™ (PBVP43) La más pequeña y ligera de su clase. Esta impresora de gama básica segura y alimentada manualmente descarga e imprime una imagen en pleno color de un extremo a otro en 30 segundos e incorpora una función HoloKote® RFID Custom Key™
Laminadora Sicura™ (PBVP35LAM) Aplica una resistente lámina protectora de poliéster en las tarjetas impresas previamente para protegerlas frente a daños físicos y manipulaciones. La lámina protectora puede incluir un logotipo en holograma personalizado. La impresora Magicard™ Sicura™ puede utilizarse en tándem con las impresoras Rio™ y Tango™ o como laminadora autónoma con Alto™.
Aplicaciones
- Control de acceso
- Tarjetas de socio
- Tarjetas con códigos de barras
- Pases oficiales
- Tarjetas de visita
- Tarjetas de identificación con fotografía
- Tarjetas de fidelidad
- Identificaciones de visitantes
- Tarjetas con banda magnética
Características
HoloKote™ La marca de agua integrada de seguridad se incluye en las impresoras Rio™, Tango™ y Alto™. Para una mayor seguridad y protección contra falsificaciones, los logotipos personalizados pueden programarse en una única llave personalizada (limitada a texto personalizado únicamente en Alto™).
HoloPatch™ Las tarjetas de HoloPatch™ tienen una ranura dorada “súper difusora” altamente reflectante que se utiliza en combinación con la característica contra falsificaciones HoloKote™ para destacar un logotipo seleccionado para su visibilidad a distancia. La característica HoloPatch™ también puede aplicarse a tarjetas de proximidad de clientes, si es necesario.
UltraCoverplus® Garantía de dos años con cobertura para cabezales y sustituciones (estándar en EE. UU. y en la UE).
A margen perdido Imágenes de extremo a extremo con una resolución de 300 ppp de gran calidad. Compatible con Rio™, Tango™ y Alto™
Impresión en dos caras Únicamente Tango™ admite la impresión en dos caras.
Banda magnética Opción de codificador de banda magnética Hi Co/Lo Co de coercitividad dual que ofrece codificación de las tres pistas con una flexibilidad de formato de usuario completa (Alto™ está limitada a HiCo y pistas 1 y 2).
Codificador de chip Chip interno de tarjeta inteligente ISO 7816 opcional que codifica la estación de contacto con conexión directa a un conector DB9 de la parte posterior de la impresora. Se puede combinar con la opción de codificador de banda magnética para Rio™ y Tango™ únicamente
Codificación biométrica Codificador de tarjetas inteligentes sin contacto ISO 14443A o B opcional con variantes para OmniSmart, I-Class, MIFARE y otros. Idónea para biometría, tarifas, control de acceso y ventas. Rio™ y Tango™ únicamente. |