NetAXS™

 Información para pedidos  Documentos del producto

NetAXS

El controlador NetAXS de Honeywell es una solución de control de acceso con gran cantidad de funciones y una interfaz Web intuitiva. Disponible en versiones de 2 y 4 puertas, NetAXS ofrece todas las ventajas de los controles de acceso tradicionales, como ayudar a asegurar las puertas, gestionar el acceso de empleados a las instalaciones de forma remota, y generar informes fácilmente para cumplir con los requisitos de conformidad.

NetAXS se ha desarrollado con un diseño fácil de instalar que se adapta sin problema a los métodos y la infraestructura de TI existentes. Esto implica un coste de reinstalación y soporte reducidos. Además, NetAXS se integra sin problemas con el software WIN-PAK de Honeywell para permitir integraciones de NetAXS más sólidas y sofisticadas. NetAXS crecerá al ritmo que crezca su sistema.

Instalación rápida y sencilla
La instalación es sencilla porque las interfaces integradas no precisan módulos de comunicaciones adicionales, ya sean independientes o complementarios. No se necesitan cables cruzados Ethernet especiales.

Control remoto a través de Internet
Con el interfaz Web diseñado de forma intuitiva, el tiempo de aprendizaje y de formación se reducen significativamente. Además, no es necesario instalar un PC exclusivo; sólo tiene que registrarse y ya está listo para trabajar de forma segura, desde la oficina o de forma remota.

Los aspectos destacables del sistema NetAXS incluyen:

  • La funcionalidad de pantalla dinámica permite realizar actualizaciones automáticas desde el navegador Web para mostrar información de eventos y alarmas sin tener que utilizar el botón de actualización del navegador
  • Exportación de informes para análisis y el mantenimiento de registros
  • Asignación de distintos niveles de acceso a los usuarios de tarjetas mejorando el nivel de seguridad
  • Admite que varios operadores utilicen distintos idiomas de forma simultánea
  • Configuración de una instalación utilizando paneles de 2 y/o 4 puertas
  • Actualización in situ del panel de 2 puertas cuando sea necesario ampliar el sistema

NetAXS Características

Base de datos

  • Capacidad para 10.000 tarjetas
  • Capacidad para 25.000 eventos
  • Almacenamiento en memoria flash de toda la información de la base de datos
  • Por lo tanto no hay que sustituir baterías de memoria integradas
  • Programación flash para actualización de revisiones de firmware y expansión de funciones

Comunicación

  • Ethernet integrado, RS232 y RS485
  • La interfaz integrada no requiere módulos de comunicaciones adicionales, ya sean independientes o complementarios
  • Un lazo RS485 para ampliación de módulos de E/S descendientes, sólo para 4 puertas
  • Un cable RS485 para conectar hasta un total de 31 paneles en un mismo lazo
  • Conexión a un único panel para gestionar toda la instalación

Descripción general del sistema

  • Servidor Web integrado
  • Compatible con instalaciones de WIN-PAK existentes
  • Dedicadas alarma de tamper de panel
  • Dedicadas de fallo de alimentación
  • El reloj en tiempo real
  • El reloj en tiempo real
  • Horario de verano


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

NX4S2E Controlador de acceso de 2 puertas NetAXS en caja estándar, transformador de 230 V integrado, dos supresores de sobretensiones y batería auxiliar
NX4S1E Controlador de acceso de 4 puertas NetAXS en caja estándar, transformador de 230 V integrado, dos supresores de sobretensiones y batería auxiliar
NX4UPG2T4 Actualización de NetAXS de 2 puertas a NetAXS de 4 puertas *Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Honeywell para conocer el procedimiento de actualización.


Documentos del producto   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos