Protection de guichet automatique, chambre forte et coffre-fort |
 |
|

Figure 1 : Système de guichet automatique, chambre forte et coffre-fort
|
Description et but
Les guichets automatiques, les chambres fortes et les coffres-forts représentent plusieurs défis. Souvent placés dans des aires publiques inoccupées, ils sont exposés à l'intrusion et au vandalisme. Un guichet automatique peut être attaqué de plusieurs façons. Le système peut détecter la chaleur d'un chalumeau, le déplacement ou l'enlèvement d'un guichet, l'ouverture d'une porte, ainsi que la plage de température appropriée pour les pièces électroniques à l'intérieur.
Solutions de protection contre l'intrusion
Plusieurs situations critiques sont résolues par un système de détection d'intrusion.
Détection de chaleur : Parfois, des intrus utilisent des chalumeaux pour pénétrer dans un guichet. En ajoutant un détecteur de chaleur, le système peut détecter des variations soudaines de chaleur et donc détecter ce type d'effraction.
Contact de porte : Les entrées non autorisées se produisent souvent par une porte. Le système utilise un contact de porte pour détecter l'ouverture de la porte.
Enlèvement du guichet : Souvent, les guichets sont traînés loin de leur emplacement. En installant un contact de plancher sur le sol et en alignant un aimant sur la base du guichet, le système peur détecter si le guichet est basculé ou déplacé.
Température de fonctionnement : Si l'alimentation du guichet est coupée ou si le système de refroidissement tombe en panne, le système électronique à l'intérieur du guichet peut mal fonctionner et mettre la guichet hors service. En ajoutant un détecteur de seuil de température, le système peut transmettre un message si le guichet est trop chaud. Ceci permet d'avertir le personnel d'entretien afin que le guichet soit rapidement remis en fonction.
Raccordements et considérations
Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle dans ce tableau pour obtenir plus d'information.
|
Article |
No de modèle |
Description |
Options de montage |
Notes |
|
Cs |
4939SN |
Contact : à montage en surface |
Visible sur le cadre de la porte ou de la fenêtre |
Écart de 1,25 po |
|
Co |
4959SN |
Contact : Contact de porte de garage |
Visible sur le plancher ou le cadre de la porte |
Écart de 2 po |
|
Ht |
T-1000 |
Détecteur de température |
À l'intérieur du guichet |
Nécessite un 4193SN |
|
Fh |
System Sensor |
Détecteur de chaleur |
À l'intérieur du guichet dans le haut |
Nécessite un 4193SN |
|
V |
V-Plex |
Bus de données V-PlexMC |
|
Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais. |
|
Y |
Genesis : 4506 |
2 fils, calibre 18, homologué pour incendie, non blindé |
Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie |
Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux. |
|
Où utiliser la sécurité de guichet automatique
Plusieurs types d'installations comprennent des systèmes de détection d'intrusion. Voici des exemples de ces établissements : les aéroports, les écoles, les les salles communes, les auditoriums, les centres de paiement, les banques, les magasins de détail, les laboratoires, les pharmacies et les centres de paiement publics.
|