Imprimante d'événements en temps réel |
 |
|
L'imprimante 6220 imprime les événements à mesure qu'ils se produisent. La sortie imprimée est facile à conserver pour une référence ultérieure. L'imprimante est idéale pour imprimer des événements comme le accès, l'armement et le désarmement du système, ainsi que les alarmes de l'immeuble. À utiliser avec le module série A4100SM. Pour plus d'information et de documentation, consultez le site 6220.
Avantages
L'imprimante 6220 offre la possibilité de conserver les événements du système. Elle utilise du papier régulier de machine à additionner en vente dans la plupart des magasins de fournitures de bureau. Elle permet d'obtenir un document imprimé facile à lire des événements du système. Elle est plus petite que les autres imprimantes de table; vous pouvez donc la placer facilement dans de petits espaces de travail. |
 Figure 1 : Imprimante d'événements en temps réel 6220
|
Avantages
Grâce à un menu structuré, l'utilisateur peut réviser un document imprimé des événements, des changements d'état et d'autres renseignements dans l'historique du système.
L'imprimante d'événements 6220 est une très bonne méthode pour conserver l'information relative aux événements qui se rapportent à l'immeuble et aux changements d'état du système intégré. Lisez le rapport imprimé facile à comprendre pour réviser les changements de l'état armé et désarmé de chaque secteur et l'historique imprimé de différents immeubles ou des alarmes du système.
Révisez
l'historique pour relever les défectuosités ou les changements de valeur relatifs aux systèmes de réfrigération et d'incubation.
Révisez l'historique de la salle d'ordinateurs/serveurs pour constater les tendances et prévenir des pannes d'ordinateur coûteuses. Surveillez votre salle d'ordinateurs/serveurs pour vous assurer que la température, l'humidité, l'alimentation électrique et le réseau respectent les tolérances.
Révisez l'historique de tous les systèmes d'alarme de vos immeubles à partir d'un point central. Le système peut vous permettre de centraliser tous vos systèmes d'alarme dans une interface utilisateur simple, facile à comprendre et à contrôler.
Révisez l'historique de l'état du fonctionnement des moteurs, des génératrices ou des pompes. Voyez l'historique d'événements rassemblés par le système pour une période donnée.
Notes
Installez l'imprimante 6220 à l'intérieur de l'aire protégée sur une surface plane. Installez un câble RS232 à quatre fils entre le panneau de contrôle et l'emplacement de l'imprimante 6220. Vous pouvez ajouter une imprimante 6220 et un module série 4100SM pour les panneaux de contrôle des séries Vista 32, 128 et 250.
|