Protection de distributrice

 

Figure 1 : Distributrice

Description et but

Les distributrices présentent plusieurs défis. Souvent placés dans des aires publiques inoccupées, elles sont exposées à l'intrusion et au vandalisme. Une distributrice peut être attaquée de plusieurs façons. Le système peut détecter la chaleur d'un chalumeau, le déplacement ou l'enlèvement d'une distributrice, l'ouverture d'une porte, ainsi que la plage de température appropriée pour les pièces électroniques à l'intérieur.

Solutions de protection contre l'intrusion

Plusieurs situations critiques sont résolues par un système de détection d'intrusion.

Détection de chaleur : Parfois, des intrus utilisent des chalumeaux d'oxycoupage pour pénétrer dans une distributrice. En ajoutant un détecteur de chaleur, le système peut détecter des variations soudaines de chaleur et donc détecter ce type d'effraction.

Contact de porte : Les entrées non autorisées se produisent souvent par une porte. Le système utilise un contact de porte pour détecter l'ouverture de la porte.

Enlèvement de la distributrice : Souvent, les distributrices sont traînées loin de leur emplacement. En installant un contact de plancher sur le sol et en alignant un aimant sur la base de la distributrice, le système peur détecter si la distributrice est basculée ou déplacée.

Température de fonctionnement : Si la distributrice subit une panne de courant ou bien si son système de refroidissement tombe en panne, les produits qu'elle contient peuvent se détériorer et devenir impropres à la consommation. En ajoutant un détecteur de seuil de température, le système peut transmettre un message si la distributrice est trop chaude ou trop froide. Ceci permet d'avertir le personnel d'entretien afin que la distributrice soit rapidement remise en fonction.

Raccordements et considérations

Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle dans ce tableau pour obtenir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

Cs

4939SN

Contact : à montage en surface

Visible sur le cadre de la porte ou de la fenêtre

Écart de 1,25 po

Co

4959SN

Contact : Contact de porte de garage

Visible sur le plancher ou le cadre de la porte

Écart de 2 po

Ht

T-1000

Détecteur de température

À l'intérieur de la distributrice

Nécessite un 4193SN

Fh

System Sensor

Détecteur de chaleur

À l'intérieur de la distributrice dans le haut

Nécessite un 4193SN

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 
Où utiliser la sécurité de distributrice

Plusieurs types d'installations comprennent des systèmes de détection d'intrusion. Voici des exemples de ces établissements : les aéroports, les écoles, les salles communes, les auditoriums, les centres de paiement, les banques, les magasins de détail, les laboratoires, les pharmacies et les centres de paiement publics.