Système de surveillance de seuil de température

Description et but

La réfrigération est largement utilisée pour conserver de la nourriture ou d'autres produits à l'intérieur d'une plage de température. La réfrigération est utilisée dans les installations de produits et de services alimentaires, dans les laboratoires, dans les hôpitaux, dans les écoles et dans d'autres établissements. Des niveaux de température précis sont aussi requis dans les salles d'ordinateurs/serveurs.  

Si l'établissement possède plusieurs unités de réfrigération, le système peut surveiller chacune d'elles avec sa propre identité. Si l'établissement utilise des détecteurs de température individuels, le système peut les unifier dans un seul système facile à utilise, souvent en utilisant l'équipement de surveillance de température existant. Ceci facilite la gestion d'unités de réfrigération à partir d'un simple clavier annonciateur. Le système peut aussi surveiller la porte de la salle de réfrigération à l'aide d'un contact de porte. Il peut même fournir une alarme d'urgence pour permettre au personnel piégé à l'intérieur d'appeler à l'aide.

Les fonctionnalités et la configuration dépendent du panneau de contrôle utilisé.

Figure 1 : Raccordements pour le système de
surveillance de seuil de température

 

Raccordements et considérations

Le tableau suivant fait référence au dessin de la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle plus bas pour voir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

Ht

T-1000

Détecteur de seuil de température

Au mur : Sur une surface plane

Au mur : Dans une boîte électrique double

 

B

4193SN

Adaptateur : Module d'interface série

À l'intérieur du dispositif surveillé.

 

O12

AD25624

Bloc d'alimentation (tension CC indiquée)

Dans un boîtier
(no 1451-24)

Choix de fonctionnement à 12 Vcc ou 24 Vcc en utilisant un transformateur XF30.

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 

Solutions de protection pour la température de réfrigération

Ceux qui utilisent l'entreposage à sec pour protéger ou traiter des produits doivent garder la température dans une plage acceptable. Le système peut surveiller la salle de réfrigération ou la pièce et détecter si le degré de température est trop élevé ou trop bas. Quand le degré de température du secteur est à l'extérieur de la plage de tolérances, le système peut fournir des indications locales et transmettre ces indications au centre de télésurveillance afin de mettre en marche un processus prédéterminé.

Des pannes de courant et des portes maintenues ouvertes peuvent faire passer la température à l'extérieur de la plage. Le système peut donner un avertissement instantané afin que les utilisateurs puissent réagir. Une fois avertis, les utilisateurs découvriront un fusible grillé, une panne de courant, une porte entrouverte ou s'apercevront que l'unité de réfrigération a besoin de réparations. La correction rapide de la cause permet de protéger la valeur du contenu de la salle de réfrigération.