Systèmes de commande à distance

Description et but

Un système de commande à distance est utilisé pour mettre en marche un appareil, un avertisseur, une caméra, un indicateur, ou pour verrouiller ou déverrouiller une porte éloignée. Vous pouvez intégrer des commandes à distance dans le système de détection d'intrusion dans le but d'économiser de la main-d'œuvre et des coûts.

 

Figure 1 : Configuration d'un système de commande à distance

La commande à distance est idéale pour des établissements comme les banques, les installations de services de restauration, les centres de traitement publics, les toilettes publiques, les hôpitaux, et autres établissements.

La commande à distance peut être utilisée pour la détection d'intrusion, les systèmes d'urgence, le contrôle d'accès, les systèmes d'annonce d'alarme et les applications de gestion de l'énergie.

Supposons l'installation d'un système de commande à distance dans un entrepôt. Les livraisons peuvent se faire à la porte arrière, pendant que la réceptionniste est de l'autre côté de l'immeuble. En utilisant une commande à distance, le livreur peut activer un avertisseur au comptoir de réception. De même, lorsque la réceptionniste entend l'avertisseur et voit l'image du livreur sur le moniteur, elle peut appuyer sur le bouton pour déverrouiller la porte arrière, tout en continuant de répondre aux appels.

 
Raccordements et considérations

Le tableau suivant fait référence au dessin de la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle plus bas pour voir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

B

4193SN

Adaptateur : Module d'interface série

À l'intérieur du dispositif surveillé.

 

D

4101SN

Relais : Adressable avec entrée de zone

 

Module E/S

O12

AD25624

Bloc d'alimentation (tension CC indiquée)

Dans un boîtier
(no 1451-24)

Choix de fonctionnement à 12 Vcc ou 24 Vcc en utilisant un transformateur XF30.

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

 

 

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 

Où utiliser des systèmes de commande à distance
Plusieurs types d'installations comprennent des systèmes de commande à distance. Voici des exemples de ces établissements : les centres de paiement, les banques, les magasins de détail, les laboratoires, les pharmacies, et les centres de traitement publics.

Figure 2 : Application typique de écommande à distance