Séparation du système en partitions

Description et but

Les établissements ont souvent plusieurs secteurs qui sont ouverts à différentes périodes. Le personnel travaille habituellement dans un secteur, et n'a pas à entrer dans d'autres secteurs où il ne travaille pas.

D'autres immeubles peuvent compter plusieurs locataires, chacun associé à un autre.

Un système intégré de détection d'intrusion qui offre la possibilité de contrôler des partitions séparées, c'est comme avoir plusieurs systèmes dans un seul panneau de contrôle. Le système peut contrôler le moment où chaque utilisateur peut désarmer les partitions. Ceci réduit de façon marquée les coûts d'installation reliés à la protection séparée de chaque secteur ou bureau.

Le nombre maximal de partitions du système dépend du panneau de contrôle utilisé.

 

Figure 1 : Séparation d'un système en partitions

Figure 2 : Division en partitions d'un système

Solutions de protection pour les secteurs associés

Certains établissements possèdent des articles ou des renseignements ayant des classes variées de confidentialité. Ils peuvent avoir des salles de conférence ou des laboratoires de test à haute sécurité. Pour ces établissements, l'armement par partition est idéal. La limitation de la circulation des personnes dans les secteurs contrôlés après les heures d'ouverture est essentielle pour protéger la confidentialité ou les tests à long terme dans un laboratoire.

Dans un établissement, un seul individu peut avoir différents privilèges ou niveaux d'autorité d'un secteur à l'autre. Par exemple, Robert Tremblay peut être en même temps le directeur du service de l'assurance qualité, et seulement "un client" au service des ressources humaines. Les puissantes fonctions du système permettent à un seul individu d'avoir différents niveaux d'autorité dans différents secteurs.

Le personnel d'un établissement change souvent. Les télécommandes perdues et les employés qui quittent et ne remettent pas la télécommande réduisent l'efficacité de la sécurité aux portes. En assignant un code de passe à chaque personne, ce code peut être enlevé individuellement du système, l'empêchant ainsi d'être utilisé. Dans ce cas, le service des ressources humaines n'a simplement qu'à supprimer le code de la personne qui quitte.

Différents secteurs fonctionnent selon des horaires variés. Le système vous permet de planifier individuellement des partitions pour permettre le désarmement par du personnel selon le niveau d'autorité de l'utilisateur dans le secteur.