Système de détection d'intrusion |
 |
Description et but
Les systèmes de détection d'intrusion détecte plusieurs activités qui indiquent une entrée non autorisée dans un établissement lorsque personne n'est présent.
Dans les établissements d'aujourd'hui, il est normal d'installer des contacts de porte/fenêtre, des détecteurs de mouvement, des détecteurs de bris de verre, et des boutons d'urgence.

Figure 1 : Système de détection d'intrusion typique
Solutions de protection contre l'intrusion
Plusieurs situations critiques sont résolues par un système de détection d'intrusion.
Entrées non autorisées par les portes : Des intrus peuvent ouvrir une porte de plusieurs façons, y compris à l'aide d'un levier, d'un chalumeau ou même d'une clé valide. Peu importe la façon dont la porte est ouverte, le contact de porte détecte l'ouverture et transmet cet état au panneau de contrôle.
Protection du verre des fenêtres : L'intrusion en brisant le verre des fenêtres est une méthode commune d'entrée non autorisée dans un établissement. Les détecteurs de bris de verre détecte le son du verre qui brise et active la condition d'alarme pendant que l'intrus est encore à l'extérieur, faisant souvent avorter la tentative. Trouver un détecteur de bris de verre qui détecte à la fois le bris de différents types de verre comme le verre trempé, feuilleté, à couche, armé, poli et autre, ne représente plus un défi. Honeywell offre le détecteur de bris de verre le plus efficace pour tous les types de verre.
Entrées non autorisées par les murs et les toits : Certaine entrées non autorisées se font en pratiquant des ouvertures dans les murs ou les toits. Les détecteurs de mouvement détectent le mouvement dans les pièces et les secteurs protégés de l'immeuble. Lorsque que le système de détection est armé, l'activation d'un détecteur de mouvement entraîne une alarme locale et la transmission d'un message au centre de télésurveillance.
Urgence durant les heures de travail : Lorsque des intrus surgissent durant les heures de travail, les employés sont souvent empêchés de téléphoner aux services d'intervention. Un bouton d'urgence est une méthode discrète et indétectable d'appeler les secours. Vous pouvez installer un bouton d'urgence sous les comptoirs et sous les bureaux pour fournir une méthode simple et subtile d'avertir les services d'intervention. Vous pouvez désigner précisément les personnes qui devront réagir à une situation d'urgence, et vous pouvez installer plusieurs boutons d'urgence pour différentes situations possibles. Pour plus d'information, consultez l'application alarme d'urgence.
Où utiliser les systèmes de détection d'intrusion
Plusieurs types d'installations comprennent des systèmes de détection d'intrusion. Voici des exemples de ces établissements: les centres de paiement, les banques, les magasins de détail, les laboratoires, les pharmacies, et les centres de traitement publics.
Les détecteurs d'intrusions sont aussi utilisés dans des applications de gestion de l'énergie.
|