Système de surveillance de seuil d'humidité |
 |
Description et but
L'entreposage de papier, de céréales, de certains produits chimiques et d'autres produits tolérant mal l'humidité peut représenter un défi pour les endroits où se trouvent des installations de services et de produits alimentaires, les laboratoires, les hôpitaux, les écoles et d'autres établissements. Des niveaux d'humidité précis sont aussi requis dans les salles d'ordinateurs/serveurs.
Si l'établissement possède plusieurs unités d'entreposage, le système peut surveiller chacune d'elles avec sa propre identité. Si l'établissement utilise des détecteurs d'humidité individuels, le système peut les unifier dans un seul système facile à utiliser. Ceci se fait souvent en utilisant l'équipement de surveillance de l'humidité existant. Ceci facilite la gestion d'unités d'entreposage à partir d'un simple clavier annonciateur. Le système peut aussi surveiller la porte de la salle d'entreposage à l'aide d'un contact de porte. Il peut même fournir une alarme d'urgence pour permettre au personnel piégé à l'intérieur de pouvoir appeler à l'aide.
Les fonctionnalités et la configuration dépendent du panneau de contrôle utilisé. |

Figure 1 : Raccordements pour le système de surveillance de seuil d'humidité |
Raccordements et considérations
Le tableau suivant fait référence au dessin de la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle plus bas pour voir plus d'information.
|
Article |
No de modèle |
Description |
Options de montage |
Notes |
|
Hh |
HA-1 (Un produit de Winland) |
Détecteur d'humidité |
Consultez le fabricant |
Nécessite un 4193SN |
|
B |
4193SN |
Adaptateur : Module d'interface série |
À l'intérieur du dispositif surveillé. |
|
|
V |
V-Plex |
Bus de données V-PlexMC |
|
Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais. |
|
Y |
Genesis : 4506 |
2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé |
Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie |
Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux. |
Solutions pour l'humidité
Ceux qui utilisent l'entreposage à sec pour protéger ou traiter des produits doivent garder l'humidité à des niveaux acceptables. Le système peut surveiller l'entrepôt ou la pièce et détecter si le degré d'humidité est trop élevé. Quand le degré d'humidité du secteur est à l'extérieur de la plage de tolérances, le système peut fournir des indications locales et transmettre ces indications au centre de télésurveillance afin de mettre en marche un processus prédéterminé.
La météo, les pannes de courant et les portes maintenues ouvertes peuvent faire passer le degré d'humidité hors des tolérances. Le système peut donner un avertissement instantané afin que les utilisateurs puissent réagir. Une fois avertis, les utilisateurs découvriront un fusible grillé, une panne de courant, une porte entrouverte ou s'apercevront que l'entrepôt a besoin de réparations. La correction rapide de la cause permet de protéger la valeur du contenu de l'entrepôt à sec.
|