Système de contrôle de barrière de parc de stationnement |
 |
Description et but
Le système de barrière de parc de stationnement contrôle l'accès et la sortie au parc de stationnement à l'intérieur d'une période planifiée. Le système d'accès aux barrières de parc de stationnement vous permet de réserver des places de stationnement pour des véhicules et de refuser l'accès au public. Vous pouvez contrôler un ou plusieurs contrôleurs de portes/barrières dans un système.
Le nombre maximal de barrières du système dépend du panneau de contrôle utilisé.
En remettant un dispositif d'identification à chaque personne ayant droit au parc de stationnement de l'établissement, vous pouvez utiliser le système pour limiter l'accès des parcs de stationnement et des garages à des personnes autorisées. En intégrant le système de contrôle à un système de TVCF, vous pouvez voir l'activité quand les utilisateurs entrent dans le parc de stationnement.

Figure 1 : Accès à une barrière de parc de stationnement
Le contrôle d'accès à une barrière de parc de stationnement dépend du classement de l'utilisateur, de l'heure du jour, de la barrière utilisée et de l'état d'armement du secteur. De plus, le changement d'état d'une zone peut entraîner le déverrouillage ou le verrouillage d'une barrière. En utilisant un ou plusieurs de ces attributs, vous pouvez créer des règles de barrière de parc de stationnement qui sont extrêmement polyvalentes, mais quand même sécuritaires. En utilisant un système de barrière de parc de stationnement, vous pouvez séparer le public des utilisateurs.
Vous pouvez utiliser le système pour déverrouiller conditionnellement n'importe quelle barrière de l'établissement Habituellement, les systèmes de barrières gèrent toutes les entrées du parc de stationnement.
Solutions pour les barrières de parc de stationnement
Le personnel d'un établissement change souvent. Les télécommandes perdues et les employés qui quittent et ne remettent pas la télécommande réduisent l'efficacité de la sécurité aux barrières. En assignant à chaque personne un dispositif d'identification électronique comme une carte de proximité ou une carte-clé, l'autorisation d'accès du dispositif d'identification peut être révoquée, rendant ainsi le dispositif inopérant. Dans un tel cas, le service des ressources humaines n'a qu'à remplacer le dispositif d'identification au lieu de remplacer le verrou de chaque porte de l'établissement. Les dispositifs d'identification sont moins dispendieux que les télécommandes.
Différents secteurs fonctionnent selon différents horaires pour différentes portes. Le système vous permet de planifier individuellement des barrières pour permettre l'accès au personnel selon le niveau d'autorité des utilisateurs dans leur secteur.
Le fait de garder le public hors des secteurs restreints est un défi, particulièrement aux barrières que les employés utilisent le plus fréquemment.
Le coût d'un agent de sécurité est appréciable. En utilisant une barrière de parc de stationnement, des intercoms et des caméras, vous pouvez réduire les exigences en main-d'œuvre et réduire rapidement le coût élevé d'un service de gardiennage.
|