Système d’alarme-incendie

Description et but

Le feu est l'une des causes les plus coûteuses en termes de dommages et de pertes de vie dans un établissement. Les systèmes d'alarme-incendie surveillent la fumée, la chaleur, le débit d'eau des gicleurs et de sa VCI, ainsi que l'activation des stations manuelles dans l'établissement. De plus, l'établissement peut avoir besoin de la supervision d'un boîtier Knox Box, du contrôle de volet et de fonctionnalités de retour d'ascenseur.

Figure 1 : Système d’alarme-incendie typique

 

Solutions de sécurité contre l'incendie

Plusieurs situations critiques sont résolues par un système de détection d'incendie.
Lors de la conception d'un système d'alarme-incendie, les points les plus importants sont la vitesse de détection, la notification et l'évacuation.

Installez des détecteurs de fumée dans les corridors, les bureaux, les salles de repos et les toilettes.

Installez des détecteurs de chaleur dans les endroits poussiéreux comme les entrepôts, les greniers, les sous-sol et les ateliers.

Installez des stations manuelles près des portes de sortie et des sorties de secours.

Surveillez le système de gicleurs d'extinction d'incendie à l'aide de détecteurs de débit d'eau de gicleurs. Supervisez toutes les vannes d'alimentation pour vous assurer qu'elles demeurent ouvertes et fonctionnelles.

Le rappel d'une cage d'ascenseur vers le bon étage et sa désactivation nécessite des fonctionnalités de retour d'ascenseur.

Le système CVCA distribue normalement l'air dans l'établissement. Le contrôle de volet suspend la circulation de l'air dans les secteurs ou de la fumée est aspirée par le système CVCA afin de réduire la propagation de fumée dans l'établissement.