Portes de sortie de secours

Description et but

Dans les entrepôts, les banques, les auditoriums, les restaurants, et les autres établissements, les sorties de secours doivent être placées de telle sorte qu'elles permettent de sortir librement, tout en empêchant les personnes non autorisées d'entrer. Même si ce genre de porte est conçu dans ce but, c'est souvent le chemin pris par un voleur pour s'échapper, ou le point d'entrée de clients qui ne veulent pas payer d'entrée.

Le système peut gérer les sorties d'urgence-incendie et visionner les alarmes et les états du système à partir du clavier du système.

Des sorties de secours peuvent être intégrées à un système d'alarme-incendie, d'intrusion, de contrôle à distance ou d'urgence de telle sorte que, en cas d'urgence, le système puisse déclencher une alarme sonore locale aux portes afin d'avertir les membres du personnel d'une sortie non autorisée. De plus, le système peut comprendre des contacts de porte pour vérifier si la porte demeure fermée lorsqu'elle est verrouillée. Le nombre maximal de sorties de secours du système dépend du panneau de contrôle utilisé.

Figure 1 : Sorties de secours

Raccordements et considérations

Le tableau suivant fait référence au dessin de la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle plus bas pour voir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

D

4101SN

Relais : Adressable avec entrée de zone

 

Module E/S

Cs

4939SN

Contact : à montage en surface

Visible sur le cadre de la porte ou de la fenêtre

Écart de 1,25 po

O12

AD25624

Bloc d'alimentation (tension CC indiquée)

Dans un boîtier
(no 1451-24)

Choix de fonctionnement à 12 Vcc ou 24 Vcc en utilisant un transformateur XF30.

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 

 

Solutions de protection des sorties de secours

Le matériel d'une sortie de secours est dispendieux et fonctionne habituellement à l'aide d'une pile. Le système peut avoir de l'équipement de sorties de secours contrôlé par le système principal. Lorsque intégré au système, c'est le système qui fournit l'alimentation; l'utilisateur n'a donc jamais à remplacer de pile de 9 volts.

Quand une alarme d'incendie se produit, les membres du personnel sont habituellement portés à chercher la clé de rétablissement plutôt que d'observer et de rapporter le chemin suivi par l'utilisateur non autorisé. Lorsque la sortie de secours est intégrée au système, l'utilisateur peut rétablir l'alarme de la sortie à partir du clavier du système ou d'une autre interface utilisateur. Les utilisateurs n'ont pas à chercher une clé de rétablissement rarement utilisée.