Système de retour d'ascenseur |
 |
Description et but
Les systèmes de retour d'ascenseur permettent aux systèmes d'alarme-incendie de rappeler une cabine d'ascenseur à un étage choisi à la suite du déclenchement d'un détecteur de fumée dans un système d'alarme-incendie. De plus, le système de retour peut aussi utiliser un détecteur de chaleur en haut de la gaine d'ascenseur, des stations manuelles à chaque palier d'ascenseur, ainsi que d'autres dispositifs de déclenchement. Dans la salle de contrôle d'ascenseur, des modules de relais du système déclenchent les entrées de contrôleur de l'ascenseur pour diriger la cabine d'ascenseur à l'étage choisi. Les modules de relais se déclenchent quand le système d'alarme-incendie s'active.
Le nombre maximal d'ascenseurs ou d'étages que le système peut faire fonctionner dépend du panneau de contrôle utilisé.
Différents ascenseurs peuvent être dirigés vers différents étages selon le dispositif activé.
En plus, pour faire un retour d'ascenseur, le système peut relâcher les retenues de porte coupe-feu, permettant ainsi de les fermer jusqu'à ce que le signal de fin d'alerte soit envoyé. |

Figure 1 : Contrôleur de retour d'ascenseur |
Raccordements et considérations
Le tableau suivant fait référence au dessin de la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle plus bas pour voir plus d'information.
|
Article |
No de modèle |
Description |
Options de montage |
Notes |
|
D |
4101SN |
Relais : Adressable avec entrée de zone |
|
Module E/S |
|
Fs |
5192SD |
Détecteur de fumée |
|
|
|
Fh |
System Sensor |
Détecteur de chaleur |
|
Nécessite un 4193SN |
|
Fm |
5140MPS-1 |
Station manuelle |
|
Nécessite un 4193SN |
|
V |
V-Plex |
Bus de données V-PlexMC |
|
Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais. |
|
Y |
Genesis : 4506 |
2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé |
Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie |
Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux. |
Solutions pour le contrôleur de retour d'ascenseur
Si une alarme d'incendie se produit, les codes du bâtiment peuvent exiger que la cabine d'ascenseur soit automatiquement envoyée et retenue à un étage déterminé. Le système s'intègre aux contrôleurs d'ascenseurs pour retourner la cabine d'ascenseur à un étage déterminé si une alarme est déclenchée.
Le retour d'ascenseur doit se produire dès qu'une alarme d'incendie se fait entendre, libérant les passagers présents vers le point d'évacuation et bloquant l'accès aux fonctions d'ascenseur jusqu'à ce que le signal de fin d'alerte soit envoyé. Le système réagit rapidement aux alarmes d'incendie ou aux autres événements critiques de la façon la plus sécuritaire possible.
En plus du retour d'ascenseur, les codes du bâtiment peuvent exiger que les portes coupe-feu soient relâchées afin de bloquer l'entrée dans les ascenseurs. Le système peut relâcher les retenues de porte afin qu'elles se ferment automatiquement.
Le remise en service d'un ascenseur après qu'une alarme est rétablie doit être faite rapidement afin de rétablir la circulation. Dès que l'alarme d'incendie est rétablie, le système remet l'ascenseur en service.
|