Système de contrôle d'ascenseur

 

Figure 1 : Contrôle d'accès d'ascenseur

Description et but

Les systèmes de contrôle d'accès d'ascenseur permettent à des personnes d'avoir accès à certains étages à l'intérieur d'une période de temps planifiée. Vous pouvez contrôler un ou plusieurs contrôleurs d'ascenseurs dans un système. Il offre différentes niveaux d'autorité aux utilisateurs.

Le nombre maximal d'ascenseurs sur le système dépend du panneau de contrôle utilisé.

En remettant un dispositif d'identification à chaque personne de l'établissement, vous pouvez utiliser le système pour limiter l'accès à certains étages à des personnes autorisées. En intégrant au système de contrôle d'accès d'ascenseur un système de caméras de TVCF, vous pouvez voir l'activité quand des utilisateurs désarment le système et accèdent à des étages de l'établissement.

L'accès à l'ascenseur dépend du niveau d'autorité de l'utilisateur, de l'heure du jour, de l'ascenseur utilisé et de l'état d'armement d'un secteur. De plus, des modifications de l'état d'une zone peuvent faire en sorte que l'ascenseur accorde ou refuse l'accès à un étage. En utilisant un ou plusieurs de ces attributs, vous pouvez créer des règles de contrôle d'accès qui sont extrêmement polyvalentes tout en demeurant sécuritaires. En utilisant un système de contrôle d'accès, vous pouvez séparer le public et les utilisateurs non autorisés des utilisateurs autorisés.

Raccordements et considérations

Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle dans ce tableau pour obtenir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

D

4101SN

Relais : Adressable avec entrée de zone

 

Module E/S

R

VistaKey-SK

Module de contrôle d'accès VistaKey

 

Porte unique avec bloc d'alimentation

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

Solutions pour le contrôle d'accès

Le personnel d'un établissement change souvent. Les clés perdues et les clés non récupérées des employés qui quittent, réduisent de façon marquée la sécurité des verrous d'ascenseur. En assignant à chaque personne un dispositif d'identification électronique comme une carte de proximité ou une carte-clé, l'autorisation d'accès du dispositif d'identification peut être révoquée, rendant ainsi le dispositif inopérant. Dans un tel cas, le service des ressources humaines n'a qu'à remplacer le dispositif d'identification au lieu de remplacer le verrou de chaque ascenseur de l'établissement.

Plusieurs établissements exigent qu'un superviseur soit sur place avant de permettre l'entrée du personnel. Le système peut être configuré de telle sorte que seuls les superviseurs peuvent désarmer un système et accorder l'accès aux ascenseurs pour le personnel.

Différents secteurs fonctionnent selon différents horaires pour différents ascenseurs. Le système vous permet de planifier individuellement des ascenseurs pour permettre l'accès au personnel selon le niveau d'autorité des utilisateurs dans le secteur.

Le fait de garder le public hors des secteurs restreints est un défi, particulièrement aux ascenseurs que les employés utilisent le plus fréquemment. Le système est la façon la plus polyvalente d'atteindre ce but. Le verrouillage et le déverrouillage automatique des ascenseurs d'entrée peuvent augmenter la protection après les heures normales d'ouverture. Ceci peut aussi réduire les frais d'heures supplémentaires causés par des clients qui arrivent à la dernière minute. Le système peut garder un ascenseur ouvert ou le verrouiller selon un horaire.

Les services de gardiennage sont dispendieux. En utilisant le contrôle d'accès, des intercoms et des caméras, vous pouvez réduire les exigences en main-d'œuvre et réduire rapidement le coût élevé d'un service de gardiennage.