Système de contrôle de conduit et de volet

Description et but

Des systèmes de contrôle de conduit et de volet sont utilisés dans les systèmes de CVCA pour diriger la circulation d'air dans les systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation.

Dans les installations plus importantes, les conduits de retour d'air recyclent l'air dans les pièces en le faisant passer le système de CVCA pour le retourner ensuite dans les pièces.

Figure 1 : Contrôle de conduits

Si un incendie se déclare, les conduits de retour d'air peuvent acheminer la fumée et les gaz toxiques dans tout l'immeuble. Les systèmes de contrôle de conduit et de volet contrôlent les conduits, de telle sorte que lorsqu'un système d'alarme-incendie s'active dans une pièce ou un secteur particulier, les volets dans les conduits de retour d'air se ferment, retenant ainsi la fumée et les gaz toxiques dans leur secteur d'origine.

De la même façon, dans les systèmes de gestion de l'énergie, des volets peuvent être installés à l'intérieur des conduits qui distribuent l'air climatisé dans une pièce ou un secteur. Lorsqu'une porte ou une fenêtre est ouverte dans une pièce ou un secteur, le système de gestion de l'énergie peut fermer les volets à l'intérieur des conduits afin d'empêcher la distribution de l'air climatisé dans la pièce ou le secteur.

Les systèmes d'alarme-incendie, d'intrusion, de commande à distance ou d'urgence peuvent être dotés du contrôle de conduit afin que, si une situation d'urgence se produit, le système puisse fermer les conduits pour limiter la circulation d'air. Le nombre maximal de conduits qui peuvent être contrôlés par le système dépend du panneau de contrôle utilisé.

 

Raccordements et considérations

Le tableau suivant fait référence au dessin de la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle plus bas pour voir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

D

4101SN

Relais : Adressable avec entrée de zone

 

Module E/S

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 

Solutions pour la circulation d'air

Pour des raisons de protection contre les incendies, des volets automatiques sont souvent installés à l'intérieur de conduits de retour d'air. Si un incendie se déclare, le système d'alarme-incendie peut fermer les volets qui sont retenus ouverts afin de restreindre la propagation de fumée et de gaz toxiques dans l'établissement. De la même façon, si une urgence se produit, le système d'urgence peut fermer les volets pour retenir les gaz toxiques et la propagation d'agents biologiques.