Système de retenue de porte |
 |
Description et but
Les dispositifs de retenue de porte retiennent les portes de corridor, les barrières d'ascenseur et les autres portes à fermeture automatique utilisées pour les coupe-feu.
Dans les immeubles plus imposants, dans les aires où la circulation est plus dense, la direction maintient souvent les portes grandes ouvertes afin de permettre au flot de piétons de circuler plus librement. Cependant, ces immeubles ont besoin de l'assurance de pouvoir isoler un secteur des autres en cas d'incendie. Ceci permet de restreindre la circulation de la fumée et des gaz toxiques générées par un incendie.
Les systèmes d'alarme-incendie, d'intrusion, de commande à distance ou d'urgence peuvent utiliser des dispositifs de retenue de porte magnétiques afin que, si une situation d'urgence se produit, le système puisse relâcher les portes pour qu'elles se ferment automatiquement. De plus, le système peut comprendre des contacts de porte pour vérifier si les portes ont été fermées après avoir été relâchées. Le nombre maximal de portes qui peuvent être relâchées par le système dépend du panneau de contrôle utilisé. |

Figure 1 : Relâchement des dispositifs de retenue de porte magnétiques |
Raccordements et considérations
Le tableau suivant fait référence au dessin de la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle plus bas pour voir plus d'information.
|
Article |
No de modèle |
Description |
Options de montage |
Notes |
|
D |
4101SN |
Relais : Adressable avec entrée de zone |
|
Module E/S |
|
Cs |
4939SN |
Contact : à montage en surface |
Visible sur le cadre de la porte ou de la fenêtre |
Écart de 1,25 po |
|
O12 |
AD25624 |
Bloc d'alimentation (tension CC indiquée) |
Dans un boîtier (no 1451-24) |
Choix de fonctionnement à 12 Vcc ou 24 Vcc en utilisant un transformateur XF30. |
|
V |
V-Plex |
Bus de données V-PlexMC |
|
Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais. |
|
Y |
Genesis : 4506 |
2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé |
Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie |
Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux. |
Solution de protection automatique pour les portes
Pour des raisons de protection contre les incendies, les dispositifs de fermeture de portes automatiques sont souvent installés sur des portes de corridors ou des cages d'escaliers à grande affluence. Aux heures de pointe, ces portes peuvent être retenues ouvertes afin de permettre la libre circulation des piétons. Si un incendie se déclare, le système d'alarme-incendie peut relâcher les portes qui sont retenues ouvertes, en les fermant pour réduire la circulation de la fumée et des gaz toxiques dans l'établissement. De même, si une urgence se produit, le système d'urgence peut relâcher les portes pour verrouiller l'établissement.
En utilisant des contacts de porte, le système peut détecter si une porte est entrouverte ou maintenue ouverte afin que le personnel de l'établissement soit averti et enlève rapidement ce qui empêche la porte de se fermer et d'être sécurisée.
|