Système de verrouillage automatique de porte

Description et but

Dans les banques, les centres de paiement, et les autres bureaux de traitement publics, il peut être difficile de contrôler le travail supplémentaire non planifié causé par l'augmentation soudaine de clients à la fin de la journée de travail.

Souvent, un employé de bureau ferme un poste et verrouille toutes les portes d'entrée afin d'arrêter l'affluence. L'employé se tient alors près d'une porte désignée comme porte de sortie et la déverrouille pour permettre aux clients qui ont terminé de quitter l'établissement.

Le système de verrouillage automatique des portes permet à tous les postes de demeurer actifs afin que le traitement continue. Il peut verrouiller automatiquement toutes les portes d'entrée pour empêcher d'autres clients d'entrer, tout en permettant à ceux à l'intérieur de quitter en appuyant sur une barre de sortie, ce qui coupe temporairement l'alimentation à l'électroaimant. Ceci permet de vider naturellement le hall à la fin de la journée. Le système peut aussi allumer l'enseigne "Fermé", si nécessaire.

Les verrous de porte automatiques peuvent s'intégrer à un système d'alarme-incendie, d'intrusion, ou d' urgence afin que, si une situation d'urgence se produit, le système puisse verrouiller les portes pour empêcher d'autres personnes d'entrer. De plus, le système peut avoir des contacts de porte pour vérifier si la porte demeure fermée lorsqu'elle est verrouillée. Le nombre maximal de portes qui peuvent être verrouillées par le système dépend du panneau de contrôle utilisé.

Figure 1 : Portes à verrouillage automatique

 

Raccordements et considérations

Le tableau suivant fait référence au dessin de la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur les liens dans le tableau plus bas pour voir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options d'installation

Notes

D

4101SN

Relais : Adressable avec entrée de zone

 

Module E/S

Cs

4939SN

Contact : à montage en surface

Visible sur le cadre de la porte ou de la fenêtre

Écart de 1,25 po

O12

AD25624

Bloc d'alimentation (tension CC indiquée)

Dans un boîtier
(no 1451-24)

Choix de fonctionnement à 12 Vcc ou 24 Vcc en utilisant un transformateur XF30.

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.