Système local de caméras en circuit fermé

Description et but
La vérification d'alarme, la dissuasion et la surveillance sont les raisons les plus connues pour installer des caméras de TVCF dans une application de sécurité. La TVCF permet de faire épargner de l'argent pour la gestion d'un établissement. Ceci en prévenant les pertes internes et en réduisant les coûts des agents de sécurité en leur permettant de faire des rondes centralisées à l'aide de la TVCF au lieu qu'ils soient présents sur place pour signifier leur présence.

Figure 1 : Conception des systèmes de caméras

Les caméras sont idéales pour des établissements comme les banques, les installations de services de restauration, les centres de traitement publics, les toilettes publiques, les hôpitaux, et autres établissements. Des caméras peuvent être utilisées dans les systèmes de détection d'intrusion, de contrôle d'accès et d'annonce d'alarme, ainsi que dans les applications de système d'urgence.

 
Raccordements et considérations

Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur les liens dans le tableau qui suit pour obtenir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

Cs

4939SN

Contact : à montage en surface

Visible sur le cadre de la porte ou de la fenêtre

Écart de 1,25 po

Q

VistaView-100

Module de sélecteur vidéo
VistaView intégré

 

Sélectionne jusqu'à 4 caméras

Pa

269SN

Bouton d'urgence

Sous les bureaux ou les comptoirs

Interrupteur d'urgence adressable

E

ECP

Bus ECP

 

Se raccorde sur les claviers, les sélecteurs de caméras, les récepteurs sans fil et les modules de relais.

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

Y

Genesis:
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

W

Genesis:
4507

4 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1119 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 

C'est le système VistaView qui convient le mieux à toutes ces applications parce que le VistaView ne nécessite pas de câblage et de configuration complexe. Le VistaView est un sélecteur de TVCF totalement intégré qui réagit aux données; il vous permet de raccorder jusqu'à quatre caméras, un moniteur et un enregistreur sur chaque sélecteur. Vous pouvez installer plus d'un sélecteur sur un système. Le nombre maximal de sélecteurs dépend du panneau de contrôle utilisé.

 

Figure 2 : Surveillance par TVCF

 

Solutions pour la surveillance

Stratégiquement, vous pouvez installer des caméras au-dessus de la caisse enregistreuse, dans les entrées de l'immeuble, à l'extérieur des sorties de l'immeuble, sur les quais de chargement ou à tout endroit où les gens doivent passer. Vous pouvez aussi installer des caméras sur le lieu de travail afin de vérifier l'activité quotidienne, ou dans les parcs de stationnement pour vérifier l'entrée des véhicules ou pour surveiller le parc au complet. Dans les applications de contrôle d'accès, vous pouvez utiliser des caméras pour conserver un enregistrement vidéo des personnes qui entrent ou essaient d'entrer, ou qui passent par les portes. Pour les applications de détection d'intrusion, vous pouvez utiliser des caméras pour enregistrer les images si une alarme se produit sur une zone en particulier. Dans les applications de système d'urgence, vous pouvez utiliser des caméras pour visionner les aires où les alarmes ont été déclenchées, comme les laboratoires, les ateliers, les salles de classe, ou d'autres aires publiques.

Un système typique de TVCF comprend des caméras, un sélecteur de caméras et un dispositif d'enregistrement. Honeywell fournit le sélecteur de caméras. Les caméras, les moniteurs et le dispositif d'enregistrement sont fournis par d'autres compagnies.