Options de désarmement pour la haute sécurité |
 |
Description et but
| .
 Figure 1 : Attributs d'utilisateur pour désarmer des partitions |
Les établissements ont souvent plusieurs secteurs qui sont ouverts à différentes périodes. Le personnel travaille habituellement dans un secteur, et n'a pas à entrer dans d'autres secteurs. Ce document indique les fonctionnalités du système pour le désarmement de partitions à haute sécurité.
Un système intégré de détection d'intrusion qui offre la possibilité de contrôler des partitions séparées, c'est comme avoir plusieurs systèmes dans un seul panneau de contrôle. Le système peut contrôler à quel moment chaque utilisateur peut désarmer des partitions données à partir des claviers du système. Ceci réduit de façon marquée les coûts d'installation reliés à la protection de chaque secteur ou bureau séparé.
Le nombre maximal de partitions du système dépend du panneau de contrôle choisi.

Figure 2 : Division en partitions d'un système
Solutions de sécurité pour les établissements possédant des exigences variées en sécurité
Les établissements ayant plusieurs secteurs et différents niveaux d'autorité peuvent représenter un défi. Le système Honeywell offre plusieurs options d'armement.
Armement par secteur : La solution de Honeywell vous permet d'armer le système de plusieurs façons. Vous pouvez armer et désarmer chaque secteur séparément selon votre niveau d'autorité dans le secteur. Vous pouvez laisser les secteurs inoccupés armés tout en désarmant les secteurs ou des personnes devraient se trouver. Le système peut s'occuper des besoins particuliers de la chambre forte, de l'espace près de la caisse, du bureau des prêts et du guichet automatique.
Désarmement par deux personnes : Le système offre aussi le "Désarmement par deux personnes", une méthode qui nécessite deux personnes pour désarmer le système. Une fois que la première personne a entré son code pour désarmer le système, une autre personne entre son code pour supprimer le message de contrainte en attente.
Désarmement anti-contrainte : Le système offre aussi la meilleure fonctionnalité anti-contrainte de l'industrie. Il utilise une méthode de désarmement qui nécessite qu’une personne entre un code de passe pour désarmer le système. Après être entré et s'être assuré que le local est sécuritaire, la personne entre un deuxième code de passe au cours d’une période déterminée pour supprimer un message de contrainte en attente.
Désarmement de chambre forte sur minuterie : Le système peut refuser le désarmement de chambres fortes ou de secteurs à haute sécurité à l'extérieur des horaires programmés. Ceci permet au personnel du service de nettoyage et d'entretien et aux commis de travailler dans des secteurs à faible sécurité avec des options d'horaires de travail plus étendus.
Certains établissements possèdent des articles ou des renseignements ayant des classes variées de confidentialité. Ils peuvent avoir des salles de conférence ou des laboratoires de test à haute sécurité. Pour ces établissements, l'armement par partition est idéal. La limitation de la circulation des personnes dans les secteurs contrôlés après les heures d'ouverture est essentielle pour protéger la confidentialité ou les expériences à long terme dans un laboratoire.
Dans un établissement, un seul individu peut avoir différents privilèges ou niveaux d'autorité d'un secteur à l'autre. Par exemple, Robert Tremblay peut être en même temps le directeur du service de l'assurance qualité, et seulement "un client" au service des ressources humaines. Les puissantes fonctions du système permettent à un seul individu d'avoir différents niveaux d'autorité dans différents secteurs.
Le personnel d'un établissement change souvent. Les clés perdues et les clés non récupérées des employés qui quittent, réduisent de façon marquée la sécurité des verrous de porte. En assignant un code de passe à chaque personne, nous pouvons par la suite annuler individuellement ce code du système. Dans ce cas, le service des ressources humaines n'a simplement qu'à supprimer le code de la personne qui quitte.
Différents secteurs fonctionnent selon des horaires variés. Le système vous permet de planifier individuellement des partitions pour permettre le désarmement par du personnel selon le niveau d'autorité de l'utilisateur dans le secteur.
|