Système de contrôle d'accès

 
Description et but

Figure 1 : Utilisation des fonctionnalités de contrôle d'accès

Les systèmes de contrôle d'accès permettent à des personnes d'entrer dans certains secteurs durant une période de temps planifiée. Vous pouvez contrôler un ou plusieurs contrôleurs de portes dans un système. Il offre une gamme de niveaux d'autorité aux utilisateurs.

Le nombre maximal de portes contrôlées du système dépend du panneau de contrôle choisi.

En donnant un dispositif d'identification à chaque personne de l'établissement, vous pouvez utiliser le système pour limiter l'accès à certains secteurs ou pièces à des personnes autorisées. En intégrant des caméras de TVCF au système d'accès, vous pouvez voir l'activité quand des utilisateurs désarment le système et entrent dans des secteurs de l'établissement.

Le contrôle d'accès dépend du classement de l'utilisateur, de l'heure du jour, de la porte utilisée et de l'état d'armement d'un secteur. De plus, des modifications à l'état d'une zone peuvent entraîner le déverrouillage ou le verrouillage d'une porte. En utilisant un ou plusieurs de ces attributs, vous pouvez créer des règles de contrôle d'accès qui sont extrêmement polyvalentes tout en demeurant sécuritaires. En utilisant un système de contrôle d'accès, vous pouvez séparer le public en général et les utilisateurs non autorisés des utilisateurs autorisés.

 

Figure 2 : Système de contrôle d'accès typique.

Vous pouvez utiliser le système pour déverrouiller sous certaines conditions n'importe quelle porte de l'établissement. Habituellement, les systèmes de contrôle d'accès gèrent toutes les portes du périmètre et intérieures qui mènent à des pièces ou à des secteurs à haute sécurité.

 

Figure 3 : Composants d'un système de contrôle d'accès

Solutions pour le contrôle d'accès

Le personnel d'un établissement change souvent. Les clés perdues et les clés non récupérées des employés qui quittent, réduisent de façon marquée la sécurité des verrous de porte. En assignant à chaque personne un dispositif d'identification électronique comme une carte de proximité ou une carte-clé, l'autorisation d'accès du dispositif d'identification peut être révoquée, rendant ainsi le dispositif inopérant. Dans un tel cas, le service des ressources humaines n'a qu'à remplacer le dispositif d'identification au lieu de remplacer les verrous des portes de l'établissement concernées.

Plusieurs établissements exigent qu'un superviseur soit sur place avant de permettre l'entrée du personnel. Le système peut être configuré de telle sorte que seuls les superviseurs peuvent désarmer un système et accorder l'accès au personnel.

Différents secteurs fonctionnent selon différents horaires pour différentes portes. Le système vous permet de programmer individuellement des portes en fonction d'horaires pour permettre l'accès au personnel selon le niveau d'autorité des utilisateurs dans le secteur.

Le fait de garder le public hors des secteurs restreints est un défi, particulièrement aux portes par lesquelles les employés entrent le plus fréquemment. Le système est la façon la plus polyvalente d'atteindre ce but. Le verrouillage et le déverrouillage automatique des portes d'entrée peut augmenter la protection après les heures normales d'ouverture. Ceci peut aussi réduire les frais d'heures supplémentaires causés par des clients qui arrivent à la dernière minute. Le système peut garder une porte déverrouillée, ou la verrouiller selon un horaire.

Les services de gardiennage sont dispendieux. En utilisant le contrôle d'accès, des intercoms et des caméras, vous pouvez réduire les exigences en main-d'œuvre et réduire rapidement le coût élevé d'un service de gardiennage.