Protection de guichet automatique, chambre forte et coffre-fort

Description et but
Les guichets automatiques, les chambres fortes et les coffres-forts présentent plusieurs défis. Souvent placés dans des aires publiques inoccupées, ils sont sujets à l'intrusion et au vandalisme. Un guichet automatique peut être attaqué de plusieurs façons. Le système peut détecter la chaleur d'un chalumeau, le déplacement ou l'enlèvement d'un guichet, l'ouverture d'une porte, ainsi que la plage de température appropriée pour les pièces électroniques à l'intérieur.
Solutions de protection contre l'intrusion

Plusieurs situations critiques sont résolues par un système de détection d'intrusion.

Détection de chaleur : Parfois, des intrus utilisent des chalumeaux pour pénétrer dans un guichet. En ajoutant un détecteur de chaleur, le système peut détecter des variations soudaines de chaleur et donc détecter ce type d'effraction.

Contact de porte : Les entrées non autorisées se produisent souvent par une porte. Le système utilise un contact de porte pour détecter l'ouverture de la porte.

Enlèvement d'un guichet : Souvent, les guichets sont traînées loin de leur emplacement. En installant un contact sur le sol et en alignant un aimant sur la base du guichet, le système peur détecter si le guichet est basculé ou déplacé.

Température de fonctionnement : Si l'alimentation du guichet est coupée ou si le système de refroidissement tombe en panne, le système électronique à l'intérieur du guichet peut mal fonctionner et mettre le guichet hors service. En ajoutant un détecteur de seuil de température, le système peut transmettre un message si le guichet est trop chaud. Ceci permet d'avertir le personnel d'entretien afin que le guichet soit rapidement remis en fonction.

Figure 1 : Système de guichet automatique, chambre forte
et coffre-fort

 
Raccordements et considérations

Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur les liens dans le tableau qui suit pour obtenir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

Cs

4939SN

Contact : à montage en surface

Visible sur le cadre de la porte ou de la fenêtre

Écart de 1,25 po

Co

4959SN

Contact : Contact de porte de garage

Visible sur le plancher ou le cadre de la porte

Écart de 2 po

Ht

T-1000

Détecteur de température

À l'intérieur du guichet

Nécessite un 4193SN

Fh

System Sensor

Détecteur de chaleur

À l'intérieur du guichet dans le haut

Nécessite un 4193SN

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 

Où utiliser la sécurité de guichet automatique

Plusieurs types d'installations utilisent des systèmes de détection d'intrusion dans les systèmes de l'immeuble. Voici quelques exemples de ces établissements : aéroports, écoles, lobbies, secteurs communs, centres de paiement, banques, magasins de détail, laboratoires, pharmacies, et centres de traitement publics.