Description et but
Le module d'interface série est un dispositif qui crée une entrée de zone adressable pour un dispositif de détection traditionnel. Il permet un raccordement sur un bus adressable et offre une entrée de zone supervisée. Lorsque l'entrée de zone est ouverte, le module transmet des données d'état au panneau de contrôle pour indiquer la position ouverte. Lorsque l'entrée de zone est court-circuitée, le module transmet des données d'état au panneau de contrôle pour indiquer la condition normale.
Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du dispositif de détection sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.
Le module d'interface série peut être utilisé pour la détection d'intrusion, les systèmes d'alarme-incendie, les systèmes d'affichage de contrôle de bâtiment et les applications de gestion de l'énergie.
Pourquoi choisir ce module
Le module d'interface série offre des avantages importants. Par sa conception particulière, le module réduit la main-d'œuvre nécessaire pour l'installation. Avec son entrée de zone adressable, l'utilisation de ce module réduit de façon marquée le coût du système.
Les exigences de câblage sont minimisées parce que le câble de données du module n'a pas à être relié directement au panneau de contrôle. Le câble est un bus adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.
Le module est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements.
Il permet de faire des économies puisqu'il consomme peu de courant et il minimise le besoin de blocs d'alimentation supplémentaires. |