Description et but
Le bouton d'urgence est un dispositif utilisé dans un système d'urgence et qui est installé (dissimulé) sous un comptoir, sous un bureau ou à l'intérieur d'un congélateur-chambre. Quand un utilisateur active un bouton d'urgence, un message est transmis au panneau de contrôle. Lorsque le bouton est rétabli, il transmet un message au panneau de contrôle pour indiquer que la condition normale. Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du bouton sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.
Le centre de télésurveillance entrer en communication avec des personnes différentes selon la situation. Parce que le bouton d'urgence est adressable, il ne transmet pas seulement un message d'urgence, mais aussi un "Type d'urgence". Exemples de personnes qui pourraient être averties : Le personnel de direction du client, les policiers, les ambulanciers, le personnel médical sur place, les agents de sécurité ou une personne en particulier.
Pourquoi choisir ce bouton d'urgence
Le bouton d'urgence offre des avantages importants.
Il limite le recours à des blocs d'alimentation supplémentaires car il consomme peu de courant.
Le bouton d'urgence utilise un interrupteur d'activation ultrasilencieux pour une discrétion extrême.
Le bouton est inséré dans un boîtier en acier inoxydable brossé.
Le bouton est adressable; il fournit une identification et un état précis.
Le bouton d'urgence possède un indicateur de déclenchement subtil. |