Détecteur de mouvement : volumétrique à grand angle

Description et but

Dans un système de détection d'intrusion, le détecteur de mouvement est fixé au mur et détecte le mouvement à l'intérieur du secteur protégé, il analyse ensuite ce mouvement pour déterminer si un intrus en est réellement la cause. Quand le détecteur de mouvement détermine qu'un intrus est la cause du mouvement, il transmet un message au panneau de contrôle. Lorsqu'il n'y a aucun mouvement dans le secteur protégé, le détecteur de mouvement transmet un message au panneau de contrôle pour indiquer que la condition du secteur est normale.

Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du détecteur sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.

 
Pourquoi choisir ce détecteur

Le détecteur de mouvement offre des avantages importants. Afin de mieux analyser le mouvement dans un secteur, il utilise la technologie Dual-TecMC. La détection par infrarouge passif (IRP) et par micro-ondes. Le détecteur supervise constamment les canaux à IRP et à micro-ondes pour s'assurer d'un rendement maximal. La compensation de température à deux niveaux permet au détecteur de compenser automatiquement pour les variations de la température ambiante en réglant dynamiquement le gain du détecteur au niveau le plus efficace.

Le mode micro-ondes conditionnel permet de réduire le recours aux blocs d'alimentation supplémentaires. Cette caractéristique unique utilise le détecteur à micro-ondes pour vérifier la détection du détecteur à infrarouge passif.

Afin de réduire le nombre des fausses alarmes causées par les systèmes de climatisation et de chauffage, nous avons ajouté la fonctionnalité d'adaptation automatique aux perturbations du milieu ambiant. Un rejet infini des perturbations causées par l'éclairage fluorescent, à l'aide d'un filtre numérique breveté, réduit encore plus la possibilité de fausses alarmes.

Pour un calibrage plus précis des régions de détection, nous avons ajouté une caractéristique spéciale d'évaluation du milieu ambiant, qui permet aux installateurs de vérifier la présence possible de perturbations dans le milieu ambiant en même temps sur les portions IRP et micro-ondes. Pour obtenir une meilleure protection conte le sabotage, des interrupteurs antisabotage sont placés sur le couvercle avant et à l'arrière du boîtier.

Figure 1 : Routage du bus
V-PlexMC vers le détecteur de mouvement

Raccordements et considérations

Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle dans ce tableau pour obtenir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

Mw

2260SN

Détecteur de mouvement : Dual-Tec à grand angle

Au mur : Surface plane ou boîte électrique.

Au mur : Dans un coin

Support : Support pivotant (no 998SB)

Le champ est de 60 pi x 75 pi

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

 

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 
Considérations à propos de la conception

Installez le détecteur de mouvement sur un mur ou au plafond à l'intérieur du secteur protégé. Pour de meilleurs résultats, installez le détecteur de mouvement dans un coin ou sur un mur perpendiculaire à la porte et aux fenêtres. Évitez de pointer les détecteurs de mouvement vers des affiches mobiles, des bouches de ventilation ou directement vers des fenêtres.

Installez le câble spécifié entre le panneau de contrôle ou le dispositif V-Plex le plus proche et le détecteur. Si plus de dispositifs de détection sont requis, reliez le bus V-Plex aux autres dispositifs.