Détecteur de bris de verre : à montage en surface

Description et but

Dans un système de détection d'intrusion, le détecteur de bris de verre s'installe au mur ou au plafond et écoute les sons dans le secteur protégé; il les analyse ensuite afin de déterminer s'ils ont été causés par un bris de verre, comme dans le cas où un intrus brise une vitre et entre dans un secteur protégé. Lorsque le détecteur de bris de verre détermine qu'une vitre a été brisée, il transmet des données au panneau de contrôle avant que l'intrus entre dans le secteur protégé.

Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du détecteur sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.

 
Pourquoi choisir ce détecteur

Le détecteur de bris de verre offre des avantages importants. Le processeur de signal intégré doit être polyvalent. Les emplacements convenant à l'utilisation d'un détecteur de bris de verre sont limités à cause de la surmodulation à proximité. Le détecteur de bris de verre doit pouvoir interpréter le son du bris de verre partout à l'intérieur de son champ de couverture, même s'il est installé directement sur le bord de la fenêtre. De plus, le détecteur de bris de verre doit pouvoir détecter le son du verre qui se brise, que le verre soit trempé, plaqué, feuilleté, armé, recouvert d'une pellicule, du verre isolant ou du verre recouvert d'un habillage épais.

Par sa conception particulière, le détecteur réduit la main-d'œuvre nécessaire pour l'installation. Le boîtier laisse voir seulement les composants et les interrupteurs nécessaires à l'installateur, réduisant ainsi la possibilité de dommage accidentel durant l'installation. Les trous de montage pour les vis sont spécialement conçus pour agripper les vis afin de faciliter son installation au mur ou au plafond.

Figure 1 : Routage du bus
V-PlexMC vers le détecteur de bris de verre

Il permet au client d'économiser plus d'argent. L'activation unique à distance du mode de test et l'unité spéciale de test FG701 permettent d'effectuer des tests de fonctionnement précis.

Il limite le recours à des blocs d'alimentation supplémentaires car il consomme peu de courant.

Afin de réduire les fausses alarmes causées par des variations appréciables du bruit ambiant, le détecteur est en mesure de reconnaître les modèles de son qui correspondent au bris de verre tout en rejetant les autres sons qui causent habituellement des fausses alarmes.

Raccordements et considérations

Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle dans ce tableau pour obtenir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

GSM

FG-1625SN

Détecteur de bris de verre : Montage en surface

Au mur : Surface plane ou boîte électrique.

Le champ est de 25 pi.

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

 

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 
Considérations à propos de la conception

Installez le détecteur de bris de verre sur un mur ou au plafond à l'intérieur du secteur protégé. Installez le détecteur de bris de verre près des fenêtres dans un rayon de 25 pieds.

Installez le câble spécifié entre le panneau de contrôle ou le dispositif V-Plex le plus proche et le détecteur. Si plus de dispositifs de détection sont requis, reliez le bus V-Plex aux autres dispositifs.

Afin d'augmenter encore plus l'efficacité du système, pensez à ajouter des détecteurs de mouvement dans les chambres et les corridors.