Contact de porte/fenêtre : à montage en surface

Description et but

Le contact de porte/fenêtre s'installe sur un cadre et détecte l'ouverture ou la fermeture d'une porte ou d'une fenêtre. Lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte, le contact transmet des données au panneau pour indiquer l'ouverture. De même, lorsque la porte est fermée, le contact transmet des données au panneau pour indiquer la fermeture.

Le contact de porte/fenêtre peut aussi être utilisé dans la détection d'intrusion, le contrôle d'accès, le contrôle à distance, les systèmes d'annonce d'alarme et les applications de gestion de l'énergie.

 
Pourquoi choisir ce détecteur

Le contact de porte/fenêtre offre des avantages importants. Par sa conception particulière, le contact réduit la main-d'œuvre nécessaire pour l'installation. Lorqu'on y ajoute à l'intérieur un dispositif d'identification adressable, l'utilisation de ce contact réduit de façon importante les coûts généraux de tout le système.

Les exigences de câblage sont minimisées parce que le câble du contact n'a pas besoin d'être relié directement au panneau de contrôle. Le câble du contact est un bus adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.

Le bout de l'enveloppe du contact où sont les fils est scellé à l'époxy pour éviter les problèmes causés par les variations de température et les chocs.

Le contact est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements.

Il permet de faire des économies puisqu'il consomme peu de courant et il minimise le besoin de blocs d'alimentation supplémentaires.

Figure 1 : Routage du bus
V-PlexMC vers le contact de porte/fenêtre

Raccordements et considérations

Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle dans ce tableau pour obtenir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

Cs

4939SN

Contact : à montage en surface

Visible sur le cadre de la porte ou de la fenêtre

Écart de 1,25 po

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 
Considérations à propos de la conception

Installez le contact sur le cadre de la porte ou de la fenêtre à l'intérieur du secteur protégé. Installez l'aimant sur la porte ou la fenêtre, près du contact quand la porte ou la fenêtre est fermée. Pour de meilleurs résultats, installez le contact sur le cadre de la porte ou de la fenêtre de telle sorte que l'aimant soit à moins de 1 1/4 po du contact.

Installez le câble spécifié entre le panneau de contrôle ou le dispositif V-Plex le plus proche et le détecteur. Si plus de dispositifs de détection sont requis, reliez le bus V-Plex aux autres dispositifs.