Description et but
Le contact de porte de garage est un contact installé au plancher qui détecte si la porte est ouverte ou fermée, Quand la porte est ouverte le contact transmet des données au panneau de contrôle pour indiquer l'ouverture. De même, lorsque la porte est fermée, le contact transmet des données au panneau pour indiquer la fermeture.
Le contact est idéal pour les portes à enroulement, les trappes de toit et les portes piétonnières en acier dans les entrepôts ou autres installations du même genre.
Le contact est idéal pour les portes et les fenêtres en acier des entrepôts, des banques, des cuisines publiques, des centres de traitement publics, des toilettes publiques, des hôpitaux, et d' autres établissements.
Le contact de porte/fenêtre peut aussi être utilisé dans la détection d'intrusion, le contrôle d'accès, les systèmes d'annonce d'alarme et les applications de gestion de l'énergie.
Pourquoi choisir ce détecteur
Le contact de porte de garage offre des avantages importants. Par sa conception particulière, le contact réduit la main-d'œuvre nécessaire pour l'installation. Lorqu'on y ajoute à l'intérieur un dispositif d'identification adressable, l'utilisation de ce contact réduit de façon importante les coûts généraux de tout le système.
Les exigences de câblage sont minimisées parce que le câble du contact n'a pas besoin d'être relié directement au panneau de contrôle. Le câble du contact est un bus adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.
Le bout de l'enveloppe du contact où sont les fils est scellé à l'époxy pour éviter les problèmes causés par les variations de température et les chocs.
Le contact est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements.
Il permet de faire des économies puisqu'il consomme peu de courant et il minimise le besoin de blocs d'alimentation supplémentaires. |