Description et but
Le contact de porte/fenêtre est un détecteur dissimulé dans un cadre de porte ou de fenêtre en acier. Le contact détecte l'ouverture ou la fermeture d'une porte ou d'une fenêtre. Lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte, le contact transmet des données au panneau de contrôle pour indiquer l'ouverture. De même, lorsque la porte est fermée, le contact transmet des données au panneau pour indiquer la fermeture. Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du détecteur sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.
Le contact est idéal pour les portes et les fenêtres en acier des banques, des cuisines publiques, des centres de traitement publics, des toilettes publiques, des hôpitaux et d'autres établissements. Le contact de porte/fenêtre peut aussi être utilisé dans la détection d'intrusion, le contrôle d'accès, les systèmes d'annonce d'alarme et les applications de gestion de l'énergie.
Pourquoi choisir ce détecteur
Le contact de porte/fenêtre offre des avantages importants. Par sa conception particulière, le contact réduit la main-d'œuvre nécessaire pour l'installation. Lorqu'on y ajoute à l'intérieur un dispositif d'identification adressable, l'utilisation de ce contact réduit de façon importante les coûts généraux de tout le système.
Les exigences de câblage sont minimisées parce que le câble du contact n'a pas besoin d'être relié directement au panneau de contrôle. Le câble du contact est un bus adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.
Le bout de l'enveloppe du contact où sont les fils est scellé à l'époxy; mais, dans son enveloppe, le contact lui-même est libre afin d'éviter les dommages que pourrait causer une tension qui se produit souvent lors d'une variation de température.
Le contact est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements.
Il permet de faire des économies puisqu'il consomme peu de courant et il minimise le besoin de blocs d'alimentation supplémentaires. |