Description et but
Le détecteur de débit d'eau est situé sur le tuyau de chaque colonne montante de gicleurs d'extinction d'incendie et se déclenche lorsque l'eau circule dans le tuyau quand un gicleur s'active.
Lorsque l'eau circule, l'indicateur s'active et transmet un message au panneau de contrôle du système d'alarme-incendie. Lorsque le détecteur de débit d'eau se rétablit, il transmet un message au panneau de contrôle pour indiquer qu'il est en condition normale.
Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du détecteur sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.
Pourquoi choisir ce détecteur
Le module d'interface série rend tout détecteur de débit d'eau adressable, de telle sorte que le système peut superviser séparément un ou plusieurs dispositifs simultanément, tout en fournissant une identification individuelle sur les interfaces d'utilisateur du système et au centre de télésurveillance.
Il limite le recours à des blocs d'alimentation supplémentaires car il consomme peu de courant.
La surveillance d'un détecteur de débit d'eau est idéale pour tout système de gicleurs d'extinction d'incendie. |