Description et but
Le détecteur de fumée s'installe au mur ou au plafond et est utilisé dans un système d'alarme-incendie. Il détecte la présence de fumée dans le secteur protégé. Lorsque le détecteur de fumée détecte de la fumée, il transmet un message au panneau de contrôle du système. Quand il n'y a pas de fumée dans le secteur protégé, le détecteur de fumée transmet un message au panneau de contrôle pour indiquer que la condition du secteur est normale.
Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du détecteur sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.
Pourquoi choisir ce détecteur
Le détecteur de fumée offre des avantages importants.
Il limite le recours à des blocs d'alimentation supplémentaires car il consomme peu de courant.
Le détecteur de fumée analyse sa chambre de détection pour déterminer le niveau d'accumulation de poussière et, lorsque ce dernier atteint un niveau critique, le détecteur transmet un message d'entretien au panneau de contrôle. |