Description et but
La valve à colonne avec indicateur (VCI) est placée près de la vanne de régulation du système de gicleurs d'extinction d'incendie.
Lorsqu'une VCI est fermée, elle s'active et transmet un message au panneau de contrôle du système d'alarme-incendie. Lorsque la VCI est ouverte, un message est transmis au panneau de contrôle pour indiquer que la condition est normale.
Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du détecteur sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.
Pourquoi choisir ce détecteur
Le module d'interface série rend toute VCI (valve à colonne avec indicateur) adressable, de telle sorte que le système peut superviser séparément un ou plusieurs dispositifs simultanément, tout en fournissant une identification individuelle sur les interfaces d'utilisateur du système et au centre de télésurveillance.
Il limite le recours à des blocs d'alimentation supplémentaires car il consomme peu de courant.
La surveillance d'une VCI est idéale et est habituellement requise pour les systèmes de gicleurs d'extinction d'incendie. |