Alarme-incendie : Station manuelle

Description et but

La station manuelle est un dispositif qui s'installe au mur, qui est utilisé dans un système d'alarme-incendie et qui est placé près des sorties d'urgence. Quand un utilisateur active une station manuelle, un message est transmis au panneau de contrôle. Lorsque la station manuelle est rétablie, un message est transmis au panneau de contrôle pour indiquer que la condition est normale.

Les utilisateurs voient l'état et les alarmes de la station manuelle sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.

 
Pourquoi choisir ce détecteur

La station manuelle offre des avantages importants.

Il limite le recours à des blocs d'alimentation supplémentaires car il consomme peu de courant.

La station manuelle est conforme aux normes de l'OPHQ lorsqu'elle est installée à la bonne hauteur.

Pour une activation sécuritaire, la station manuelle est dotée d'une tige en acrylique rayé.

Figure 1 : Routage du bus
V-PlexMC vers la station manuelle

Raccordements et considérations

Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle dans ce tableau pour obtenir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

Fm

5140MPS-1

Station manuelle

 

Nécessite un 4193SN

B

4193SN

Adaptateur : Module d'interface série

À l'intérieur du dispositif surveillé.

 

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

 

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

 

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 

Considérations à propos de la conception

Installez la station manuelle sur un mur en suivant les normes de la NFPA.

Installez le câble spécifié entre le panneau de contrôle ou le dispositif V-Plex le plus proche et le détecteur. Si plus de dispositifs de détection sont requis, reliez le bus V-Plex aux autres dispositifs.