Description et but
Le boîtier de sécurité Knox-Box est placé à l'entrée principale d'un immeuble et contient les clés de l'établissement.
Lorsqu'il est ouvert, l'interrupteur antisabotage du boîtier Knox-Box transmet un message au panneau de contrôle du système d'alarme d'incendie. Lorsque la porte du boîtier Knox-Box est refermée, il se rétablit et transmet un message au panneau de contrôle pour indiquer la condition normale.
Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du détecteur sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.
Pourquoi choisir ce détecteur
Le module d'interface série rend tout indicateur antisabotage de boîtier Knox-Box adressable, de telle sorte que le système peut superviser séparément un ou plusieurs dispositifs simultanément, tout en fournissant une identification individuelle sur les interfaces d'utilisateur du système et au centre de télésurveillance.
Il limite le recours à des blocs d'alimentation supplémentaires car il consomme peu de courant.
La surveillance d'un interrupteur antisabotage de boîtier de sécurité Knox-Box est idéale partout où un tel boîtier est nécessaire. |