Description et but
Le détecteur de chaleur est un dispositif de déclenchement installé au plafond et qui est utilisé dans un système d' alarme-incendie, habituellement dans les garages, les placards d'appareils de chauffage, les cuisines et les autres endroits où les détecteurs de fumée sont inappropriés. Lorsqu'un détecteur de chaleur est activé, il transmet un message au panneau de contrôle du système. Lorsque le détecteur se rétablit, il transmet un message au panneau de contrôle pour indiquer la condition normale. Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du détecteur sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.
Les détecteurs de chaleur peuvent aussi être utilisés pour des applications autres que la protection de la vie, comme les applications de protection de chambre forte et de coffre-fort dans un système de détection d'intrusion.
Pourquoi choisir ce détecteur
Le détecteur de chaleur offre des avantages importants.
Il limite le recours à des blocs d'alimentation supplémentaires car il consomme peu de courant.
Il est idéal pour les environnements où il y a de la poussière, comme les aires de stockage, les entrepôts, les ateliers, les plafonds suspendus, ainsi que les sous-sols et les celliers. |

Figure 1 : Routage du bus V-PlexMC vers le détecteur de chaleur |