Détection de seuil de température |
 |
Description et but
Le détecteur de seuil de température est un dispositif qui réagit quand un secteur protégé est trop chaud ou trop froid. Quand le secteur protégé est dans une plage de température acceptable, le détecteur transmet des données d'état au panneau de contrôle pour indiquer cette condition normale. De même, quand le secteur est trop chaud ou trop froid, le détecteur transmet au panneau de contrôle des données associées à cet état. Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du détecteur sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.
Le détecteur de seuil de température peut être utilisé pour superviser la température de systèmes de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'appareils de congélation et dans des applications de gestion de l'énergie.
Pourquoi choisir ce détecteur
Le détecteur de seuil de température offre des avantages importants.
Les exigences de câblage sont minimisées parce que le câble du détecteur n'a pas besoin d'être relié directement au panneau de contrôle. Le câble du détecteur est un bus adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.
Le détecteur est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements. |

Figure 1 : Routage du bus V-PlexMC vers le détecteur de seuil de température |
Raccordements et considérations
Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle dans ce tableau pour obtenir plus d'information.
|
Article |
No de modèle |
Description |
Options de montage |
Notes |
|
Ht |
T-1000 |
Détecteur de seuil de température |
Au mur : Sur une surface plane
Au mur : Dans une boîte électrique double |
|
|
B |
4193SN |
Adaptateur : Module d'interface série |
À l'intérieur du dispositif surveillé. |
|
|
O12 |
AD25624 |
Bloc d'alimentation (tension CC indiquée) |
Dans un boîtier (no 1451-24) |
Choix de fonctionnement à 12 Vcc ou 24 Vcc en utilisant un transformateur XF30. |
|
V |
V-Plex |
Bus de données V-PlexMC |
|
Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais. |
|
Y |
Genesis : 4506 |
2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé |
Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie |
Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux. |
Considérations à propos de la conception
Installez le détecteur de seuil de température sur une surface plane, dans une boîte électrique, près d'une unité de réfrigération ou d'incubation, ou dans une pièce ou un espace où le niveau de température est critique. Placez la sonde de température dans le secteur protégé.
Installez le câble spécifié entre le panneau de contrôle ou le dispositif V-Plex le plus proche et le détecteur. Si plus de dispositifs de détection sont requis, reliez le bus V-Plex aux autres dispositifs. |