Description et but
Le détecteur de gaz naturel est un dispositif qui détecte la présence de niveaux élevés de gaz naturel dans l'air d'un secteur protégé. Quand le secteur protégé contient un niveau acceptable de gaz naturel, il transmet des données d'état au panneau de contrôle pour indiquer cette condition normale. De même, quand le secteur contient des niveaux inacceptables, le détecteur transmet au panneau de contrôle des données associées à cet état. Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du détecteur sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.
Le détecteur de gaz naturel peut être utilisé pour la supervision du gaz naturel dans les laboratoires, les placards de chauffage, les cuisines, les placards de chauffe-eau et pour les autres applications où une combustion ou une flamme est requise.
Pourquoi choisir ce détecteur
Le détecteur de gaz naturel offre des avantages importants.
Les exigences de câblage sont minimisées parce que le câble du détecteur n'a pas besoin d'être relié directement au panneau de contrôle. Le câble du détecteur est un bus adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.
Le détecteur est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements. |