Description et but
Le détecteur de fuites est un dispositif qui réagit lorsqu'un liquide non inflammable s'accumule dans un secteur protégé, ou lorsqu'un liquide atteint un certain niveau dans un réservoir ou un bac d'égouttement. Quand de l'eau ou un autre liquide non inflammable s'accumule, le détecteur transmet des données d'état au panneau de contrôle pour indiquer cette condition. De même, quand le secteur est sec, le détecteur transmet au panneau de contrôle des données associées à cet état normal. Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du détecteur sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.
Le détecteur de fuites est utile dans les salles d'ordinateur, les sous-sol équipés d'une pompe de puisard, les secteurs proches de la plomberie, dans les cuisines, les bacs d'égouttement des chauffe-eau, pour les conduits de réfrigération et de climatisation, près des réservoirs d'eau ou autres contenants qui devraient normalement être secs.
Pourquoi choisir ce détecteur
Le détecteur de fuites offre des avantages importants.
Les exigences de câblage sont minimisées parce que le câble du détecteur n'a pas besoin d'être relié directement au panneau de contrôle. Le câble du détecteur est un bus adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.
Le détecteur est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements. |

Figure 1 : Routage du bus V-PlexMC vers le détecteur de fuites et d'inondation |