Description et but
Le détecteur de seuil d'humidité est un dispositif qui détecte la présence de niveaux élevés d'humidité. Quand le secteur protégé contient un niveau acceptable d'humidité, il transmet des données d'état au panneau de contrôle pour indiquer cette condition normale. De même, quand le secteur est trop humide, le détecteur transmet au panneau de contrôle des données associées à cet état. Les utilisateurs voient l'état et les alarmes du détecteur sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.
Le détecteur de seuil d'humidité peut être utilisé pour superviser l'humidité dans des entrepôts de céréales, de produits chimiques secs, de papier, et d'archives, dans des établissements de soins, des laboratoires de test, des galeries d'art, des celliers, des sous-sols et dans des applications de gestion de l'énergie.
Pourquoi choisir ce détecteur
Le détecteur de seuil d'humidité offre des avantages importants.
Les exigences de câblage sont minimisées parce que le câble du détecteur n'a pas besoin d'être relié directement au panneau de contrôle. Le câble du détecteur est un bus adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.
Le détecteur est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements. |

Figure 1 : Routage du bus V-PlexMC vers le détecteur de seuil d'humidité |