Description et but
Le module de sélecteur de caméra permet à des caméras de s'intégrer à la détection d'intrusion, au contrôle d'accès ou à un système d'urgence. En intégrant des caméras au système, vous pouvez amener le sélecteur à choisir des caméras qui regardent un événement d'alarme, l'ouverture d'une porte, l'armement ou le désarmement du système par un utilisateur, un événement d'urgence ou d'autres événements critiques.
Le module fournit toutes les connexions pour les caméras et se raccorde sur le bus ECP pour communiquer avec le panneau de contrôle. Le module permet de raccorder des caméras n'importe où sur le bus ECP, diminuant ainsi la main-d'œuvre et les coûts du câblage.
Pourquoi choisir ce module de sélecteur de caméra
Le module de sélecteur de caméra s'intègre de façon transparente au système et ne nécessite aucun relais ou câble additionnel pour sélectionner une caméra. Son installation simple permet de réduire les coûts et facilite l'entretien du système sur une longue période.
Le délai d'affichage des caméras peut être réglé.
Le module accepte jusqu'à quatre entrées de caméra et fournit deux sorties vidéo.
Les exigences de câblage sont minimisées parce que le module de sélecteur de caméra n'a pas besoin d'être relié directement au panneau de contrôle. Le câble de données du module est un bus adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.
Le module est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements. |