Description et but
Le module de contrôle d'accès permet au système de filtrer les utilisateurs qui entrent et sortent en vérifiant le niveau d'autorité de l'utilisateur dans le secteur, l'heure de la journée et l'état armé ou désarmé du secteur.
Le module fournit toutes les connexions pour les portes et se raccorde sur le bus V-Plex pour communiquer avec le panneau de contrôle. Le module permet de raccorder les portes d'accès n'importe où sur le bus V-Plex, diminuant ainsi la main-d'œuvre et les coûts du câblage. Raccordez simplement le contrôleur de porte sur le bus V-Plex et branchez-le à une prise de courant locale.
Vous pouvez aussi raccorder des caméras au système et enregistrer les tentatives d'accès aux portes choisies.
Pourquoi choisir ce module de contrôle d'accès
Le module de contrôle d'accès permet à des utilisateurs d'avoir accès par des portes verrouillées selon leur niveau d'autorité.
La mémoire interne du module contient la base de données de l'utilisateur, ce qui accélère le processus d'autorisation d'accès.
Le mode local d'opération du module de contrôle d'accès permet de ne pas interrompre le fonctionnement dans l'éventualité d'une panne du bus V-Plex ou de pannes de communication du panneau de contrôle.
Les exigences de câblage sont réduites parce que le câble du module de portes d'accès n'a pas besoin d'être relié directement au panneau de contrôle. Le câble du module de contrôle d'accès est un bus adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.
Le module est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements. |