Isolez les câbles avec le module d'isolation VSI

Description et but

Le V-PLEX-VSI procure une isolation contre les courts-circuits pour les dispositifs reliés aux panneaux de contrôle compatibles. Lorsqu'un court-circuit se produit sur une branche de boucle d'invitation, il allume une DEL de défectuosité et isole du système la branche défectueuse - améliorant la protection, tout en réduisant le temps de dépannage et les coûts d'entretien.

Les utilisateurs voient les changements d'état des détecteurs reliés au bus V-Plex sur le clavier local. Le panneau de contrôle peut aussi transmettre un message au centre de télésurveillance.

Le module VSI peut être utilisé pour la détection d'intrusion, les alarmes d'incendie, les systèmes d'annonce d'alarme, l'immotique, et d'autres applications.

Figure 1 : Routage du bus
V-PlexMC vers le module VSI

Pourquoi choisir ce dispositif

Le module VSI offre des avantages importants. Le module réduit les effets des courts-circuits sur le bus de données et des surcharges engendrées par surnombre de dispositifs sur le bus. Il fournit une isolation lorsque des courts-circuits ou des surcharges se produisent, protégeant ainsi les autres câbles de données du V-Plex contre les pannes. Ceci améliore le fonctionnement général du système.

Le module est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements.

Il permet de faire des économies puisqu'il consomme peu de courant et il minimise le besoin de blocs d'alimentation supplémentaires.

 
Raccordements et considérations

Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle dans ce tableau pour obtenir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

U

VSI

Isolateur de court-circuit V-Plex

À l'intérieur du dispositif surveillé.

Il fournit une isolation entre les circuits de données de telle sorte qu'un circuit court-circuit n'a pas d'effet sur d'autres circuits du système.

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 

Considérations à propos de la conception

Installez le module à l'intérieur de l'aire protégée à des endroits où le bus V-Plex se divise vers plusieurs directions.

Installez le câble spécifié entre le panneau de contrôle ou le dispositif V-Plex le plus proche et les bornes d'entrée du module. Si plus de dispositifs de détection sont requis, reliez le bus V-Plex aux autres dispositifs.