Sorties de relais pour l'automatisation et le contrôle

Description et but

Le module de relais est un dispositif qui transfère de l'alimentation aux dispositifs auxiliaires. Utilisez des modules de relais pour contrôler des dispositifs et des appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, des pompes, des moteurs, des volets, des verrous de porte, des dispositifs de déverrouillage de porte, ainsi que de l'équipement d'irrigation de sols, le tout à partir des claviers du système.

En intégrant des sorties de relais à la détection d'intrusion, aux systèmes d'alarme-incendie, aux systèmes d'alarme d'urgence ou aux systèmes de contrôle d'accès, le système crée un système nerveux pour l'immeuble qui permet de détecter l'état des portes et des fenêtre ainsi que la présence de personnes afin de commander les services appropriés dans les pièces et les secteurs, tel que requis. Ceci est essentiel pour contrôler les coûts dans les installations de petite ou grande envergure. Le nombre de relais qui peuvent être installés varie selon le panneau de contrôle que vous choisissez.

 
Pourquoi utiliser des relais

Le module de relais de sortie offre certains avantages importants. Par sa conception particulière, le module réduit la main-d'œuvre nécessaire pour l'installation. En ajoutant un dispositif d'identification adressable à l'intérieur, l'utilisation de ce relais réduit de façon importante les coûts généraux de tout le système.

Les exigences de câblage sont minimisées parce que le câble du relais n'a pas besoin d'être relié directement au panneau de contrôle. Le câble du relais est un bus V-Plex adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.

Le module de relais peut être programmé pour alimenter un appareil selon l'état armé d'une pièce, d'un secteur ou d'une zone, selon un horaire ou des changements d'état du panneau de contrôle.

Le module de relais est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements.

Il permet de faire des économies puisqu'il consomme peu de courant et il minimise le besoin de blocs d'alimentation supplémentaires.

Figure 1 : Routage du bus
V-PlexMC vers le module de relais

Raccordements et considérations

Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle dans ce tableau pour obtenir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

D

4101SN

Relais : Adressable avec entrée de zone

 

Module E/S

V

V-Plex

Bus de données V-PlexMC

 

Se raccorde sur des dispositifs adressables, des dispositifs d'entrée de zone et des module de relais.

Y

Genesis :
4506

2 fils, calibre 18, homologué pour incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1118 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 
Considérations à propos de la conception

Installez le module de relais près du dispositif ou de l'appareil qu'il doit contrôler.

Installez le câble spécifié entre le panneau de contrôle ou le dispositif V-Plex le plus proche et le détecteur. Si plus de dispositifs de détection sont requis, reliez le bus V-Plex aux autres dispositifs.