Interface utilisateur : Clavier alphanumérique

Description et but

Le clavier TouchCenter est une interface utilisateur locale qui permet à l'utilisateur d'interagir avec la détection d'intrusion, la détection d'incendie, les urgences, le contrôle d'accès, ou avec un autre système intégré. En utilisant le clavier, les utilisateurs peuvent voir l'état des dispositifs de détection, gérer les utilisateurs du système, armer et désarmer, modifier des horaires et contrôler à distance des appareils ou des sous-systèmes. Les utilisateurs peuvent utiliser le clavier pour consulter l'historique du système, ou bien choisir de réviser l'historique d'un événement sur une imprimante locale.

Option du clavier TouchCenter

Honeywell offre un clavier à écran tactile qui fournit des affichages interactifs en plus d'autres avantages. Pour plus d'information, voir le TouchCenter.

Pourquoi choisir ce clavier

Le clavier donne à l'utilisateur le contrôle total du système à partir d'un ou plusieurs endroits dans l'établissement.

Les exigences de câblage sont minimisées parce que le câble du clavier n'a pas besoin d'être relié directement au panneau de contrôle. Le câble du clavier est un bus adressable qui permet de relier plusieurs dispositifs au panneau de contrôle.

Le clavier est protégé contre les transitoires, lui permettant ainsi de résister aux pointes de tension causées par la foudre ou par de mauvais raccordements.

Il permet de faire des économies puisqu'il consomme peu de courant et il minimise le besoin de blocs d'alimentation supplémentaires.

Figure 1 : Routage du bus ECP vers le clavier

Raccordements et considérations

Le tableau qui suit fait référence à la Figure 1. Si vous utilisez ce document en ligne, cliquez sur le numéro de modèle dans ce tableau pour obtenir plus d'information.

Article

No de modèle

Description

Options de montage

Notes

Ka

6160

Clavier : Alphanumérique

Au mur : Sur une surface plane

Au mur : Dans une boîte électrique double

ACL de 32 caractères

Ks

Symphony

Clavier : Symphony

Au mur : Sur une surface plane

Au mur : Dans une boîte électrique double

Un écran tactile local offre une interface utilisateur graphique moderne.

Ki

Symphony-i

Clavier : Symphony

Au mur : Sur une surface plane

Au mur : Dans une boîte électrique double

Un écran tactile local offre une interface utilisateur graphique locale et par Internet.

W

Genesis:
4507

4 fils, calibre 18, homologué pour l'incendie, non blindé

Utilisez le câble Genesis 1119 pour les applications autres que pour l'incendie

Ce numéro de pièce est un exemple. Pour les exigences de gainage, consultez les codes du bâtiment et les codes électriques locaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
Considérations à propos de la conception

Installez le clavier près des portes de sortie des employés, des aires communes, des bureaux de la direction ou à tout autre endroit où des utilisateurs ont besoin de connaître l'état du système.

Installez le câble spécifié entre le panneau de contrôle ou le dispositif ECP le plus proche et le clavier. Si plus de claviers sont requis, reliez le bus ECP aux autres claviers.